HYDAC Technology GmbH bénéficie d'une expérience de plus de 50 ans dans la recherche et le développement, la conception et la fabrication d'accumulateurs hydrauliques.
Elle englobe tous les accumulateurs hydropneumatiques, à commencer par les accumulateur à vessie et les accumulateurs à piston jusqu'aux accumulateurs à membrane ainsi que les accumulateurs à membrane métallique pour un champ d'application élargi.
Grâce au développement permanent des différents types de construction, nous avons réussi à créer au fil des années une gamme optimale d'accumulateurs, qui est d'ailleurs complétée par un système de protection de l'accumulateur côté gaz et fluide tel que les fusibles, les disques de rupture, les soupapes de sécurité de gaz ainsi que d'autres accessoires.
ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE - ROBUSTE ET POLYVALENT
Les accumulateurs hydrauliques de HYDAC sont utiles dans toutes les tâches hydrauliques.
Ils peuvent être utilisés de plusieurs manières, augmentent le confort de votre dispositif, protègent votre installation hydraulique et sont utilisés pour accroître l'efficacité énergétique des installations hydrauliques ainsi que pour bien d'autres tâches.
Voici quelques exemples d'application :
- stockage d'énergie,
- fonction d'urgence et fonction de sécurité,
- amortissement des vibrations, des pulsations (amortisseur de pulsation), des chocs (amortisseur de coup de bélier) et des bruits (silencieux),
- stabilisation du courant d'aspiration,
- suspension pour châssis,
- compensation volumique et compensation de fuite d'huile,
- équilibrage de masse,
- récupération d'énergie, récupération ou également
- séparation des fluides.
L'HYDRAULIQUE EST VOTRE PATRIE
Le savoir-faire de nos spécialistes de l'hydraulique s'étend sur les quatre types de construction des accumulateurs. Nous sommes ravis de vous aider à choisir le type d'accumulateur approprié et à déterminer les types d'accumulateurs qui conviennent.
Grâce à la large gamme d'accessoires HYDAC, on simplifie la protection côté gaz et fluide et la maintenance.
HYDAC vous offre un encadrement complet et une expertise mondiale sur place :
- Choix du bon type d'accumulateur, que ce soit un accumulateur à vessie, à piston, à membrane ou à membrane métallique,
- Choix optimal du type adéquat d'accumulateur via des programmes de calcul modernes et une simulation d'accumulateurs,
- Des accessoires et des dispositifs de sécurité d'un seul fournisseur,
- Maintenance et réparation assurées par HYDAC Service au niveau mondial et par un personnel qualifié sur place grâce à une expertise mondiale.