Dans le domaine de la commande hydraulique de l'énergie, la technique de blocs de commande constitue une solution idéale dans bon nombre de situations, puisqu'elle permet de combiner de façon optimale les avantages exceptionnels de l'hydraulique. L'utilisation de valves à cartouche permet d'obtenir une forte étanchéité et rend l'usage des corps et des plateaux de connexion superflus. Grâce à ses canaux de connexion percés ou moulés, le bloc de commande remplace le corps de la soupape, de nombreuses vis, tuyaux et flexibles. Les pertes de rendement ainsi que la place nécessaire au montage sont réduits. Le déplacement des jointures dans le bloc de commande permet de réduire considérablement les jointures vers l'extérieur, ce qui a alors pour effet de réduire fortement les risques de fuites. L'efficacité de cette solution est presque inéluctable, et ce, tout particulièrement pour les applications en séries.