Les soupapes contrôlent la pression, le débit et la direction de l'écoulement des fluides hydrauliques. Les soupapes HYDAC permettent quasiment toutes les conceptions de systèmes hydrauliques possibles (stationnaires ou mobiles) en raison des nombreuses variantes disponibles. HYDAC propose, dans ce domaine, des plateaux à vis, enfichables, à assembler ou entretoise ainsi que des soupapes pour tuyauterie avec des dimensions nominales allant jusqu'à 63. Les puissances vont jusqu'à
Qmax = 6000 l/min
Pmax = 630 bar