HYDAC België

Over HYDAC Aan uw zijde sinds 1963

Als internationaal concern beschikken wij over een wereldwijd netwerk van competenties, kwaliteitsnormen en klantgerichtheid. Zo voldoen wij aan de hoge eisen van de markt en ondersteunen wij u als competente partner bij de ontwikkeling van uw maatoplossing. Meer informatie over ons bedrijf.

HYDAC – 50 internationale dochterondernemingen, één DNA

HYDAC is in 1963 opgericht in Saarland als 'Gesellschaft für Hydraulikzubehör' (Bedrijf voor hydraulische accessoires). Het familiebedrijf is sinds de oprichting nooit gestopt met verbeteren. HYDAC heeft nu 50 internationale dochterondernemingen, ongeveer 500 verkoop- en servicepartners, 14 productlijnen en meer dan 9.500 medewerkers wereldwijd.

Vertrouw op de expertise van HYDAC in hydrauliek, systemen en fluidtechniek. Wij zetten ons in om totaaloplossingen te bieden die branche-overschrijdend, duurzaam en vooral klantgericht zijn. We zijn geen theoretici - met uitgebreide kennis van de branche ontwikkelen we systemen die de tand des tijds zullen doorstaan. Voor u en met u.

Sinds 2001 heeft HYDAC International GmbH ook een dochteronderneming in België, HYDAC NV/SA. HYDAC NV/SA heeft zijn vestiging in Tongeren.

HYDAC – in alle industrieën vertegenwoordigd

Componenten, subsystemen en systemen van HYDAC kun je tegenkomen in alle industrieën, in offshore en maritieme toepassingen en in de mobiele hydrauliek. HYDAC oplossingen zorgen voor heave compensatie, koeling en smering op offshore schepen en kranen, ze komen voor in moderne bewerkingsmachines, verzorgen de vering van cabines op landbouwvoertuigen en de giekdemping op bouwmachines, onderhouden de werking van de hydrauliek op graafmachines en inspecteren en testen de belastbaarheid van de vleugels van een Airbus A 380.

HYDAC – Producten, Systemen en Service

Het brede productenpakket omvat filters, filtersystemen, procesfilters, condition monitoring systemen, manifolds, ventielen, elektronica, pompen, cilinders, koelers, koelsystemen, leidingbeugels, kogelkranen en alle type accumulatoren.

De werknemers van HYDAC zullen altijd met u meedenken om samen met u de juiste innovatieve en flexibele oplossing voor uw hydraulisch probleem te vinden of het nu gaat om de juiste componenten of een compleet systeem. 
Dit alles met het uiteindelijke doel om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van machines en systemen te verhogen en de kosten voor u als onze klant te reduceren. Om dit te garanderen investeert HYDAC jaarlijks 5% van de omzet in R & D. Hiertoe bestaat een nauwe samenwerking met instituten en universiteiten. 

Daarnaast biedt HYDAC haar klanten een veelomvattend pakket aan technische dienstverlening zoals Fluid-engineering, trainingen en service. Ook beschikt HYDAC over een volledig onderzoekslaboratorium te weten het HYDAC Fluid Care Centre. 

Certificaten