Как може да се автоматизира управлението на охлаждащата течност?

С HYDAC управлението на охлаждащата течност в машинните инструменти може да бъде автоматизирано с помощта на интелигентна сензорна технология, системи за автоматично пълнене, филтриращи системи и цифрови решения за мониторинг – включително пълна документация в съответствие с TRGS 611.

Дирк Йеске
Нашият експерт по машинни инструменти
 Дирк Йеске

Предизвикателства при управлението на охлаждащата течност: интервю с Филип Гьоц

Какви са текущите предизвикателства при управлението на течностите, какви проблеми възникват от ръчното боравене с охлаждаща течност и как могат те да бъдат избегнати чрез автоматизация? Нашият продуктов мениджър Филип Гьоц дава отговор на тези въпроси и не само на тях в кратко интервю.

Свържете се с нас сега

Опасностите от небалансирана концентрация на охлаждащата течностОтрицателни въздействия върху разходоефективността, наличността, качеството и здравето

Разпенване

Разпенването нарушава оперативния процес и Ви коства ценно време.

Образуване на миризма

Получената миризма може да окаже въздействие върху здравето на персонала поради дразнене на дихателните пътища.

Кожно раздразнение

Контактът с охлаждащата течност може да причини кожни раздразнения, водещи до смущения в работата.
 

Икона – Употреба на концентрат

Високо потребление концентрат на охлаждащата течност

В случай на прекомерна концентрацията, се използва повече концентрат от необходимото. Това води до разходи, които биха могли да се избегнат.
 

Icon - Lebensdauer Emulsion

Кратък експлоатационен живот на емулсията на охлаждащата течност

Нестабилното ниво на охлаждащата течност може да повлияе неблагоприятно на експлоатационния живот на емулсията. Резултатът: по-високо потребление на ресурси и увеличени разходи.
 

Icon - Werkzeugstandzeit

По-кратък срок на експлоатация на инструмента

Концентрацията на охлаждащата течност, която е твърде ниска, може да доведе до силно износване. Това води до по-кратък експлоатационен живот на инструментите и до по-ниско качество на компонентите.

Решения за автоматизиране на управлението на Вашата охлаждаща течностИзцяло автоматичният мониторинг е и контрол осигурява оптимална концентрация на охлаждащата течност по всяко време

С решенията HYDAC FCU 5000 и PCS управлението на охлаждащата течност може да бъде автоматизирано. И двете системи постоянно следят концентрацията, нивото в резервоара на машинния инструмент и разхода и автоматично компенсират отклоненията чрез добавяне на масло или вода.

Нашият PCS може да регулира до 5 машини едновременно, а FCU 5000 – дори до 10 устройства едновременно. Всички данни за разхода и концентрацията се изобразяват ясно на цифрово табло – включително автоматично документиране в съответствие с TRGS 611.

Резултатът: до 78% по-малко време за управление на течностите, икономии на разходи до 38% и по-дълъг живот на инструментите с намаление на разходите за инструментите до 7,6 %. Нашите решения позволяват и 100% автоматизирано производство без ръчни процеси на охлаждане.

Нашите решения за автоматизация на охлаждащата течност накратко

HYDAC PCS 2000

Датчикът за концентрация на технологични течности (PCS) се поставя лесно: вместо с фиксирани тръбопроводи той се свързва чрез гъвкави маркучи. Това позволява бърз монтаж, без да са необходими сложни структурни измервания. Той едновременно следи и регулира концентрацията на охлаждащата течност на до пет машинни инструменти, като надеждно осигурява оптимални условия на процеса.

Повече информация за HYDAC PCS 2000

HYDAC FCU 5000

Блокът за контрол на течности (FCU 5000)е правилното решение за по-големи производствени среди. Той може автоматично да следи и регулира подаването на охлаждаща течност за до 10 машинни инструмента. Това означава, че той е централизирано високопроизводително устройство за ефективно управление на течности в по-големи системи, което го прави идеалната основа за едно напълно автоматизирано производство.

Повече информация за HYDAC FCU 5000

 

Допълнителни продукти за автоматизиране на управлението на течностите

Пълнител HYDAC за охлаждаща течностМобилна система за пълнене на охлаждаща течност

Пълнителят HYDAC за охлаждаща течност е гъвкавото решение за пълнене на охлаждаща течност директно при машинния инструмент. Мобилната система е оборудвана с барабан за охлаждащо масло, а подаването на вода се осъществява чрез интегриран маркуч. Машината може удобно да се пълни с предварително избраното или запаметено количество охлаждаща течност с оптимална концентрация чрез дозираща дюза.

Със запазените стойности на концентрацията за всяка машина се гарантира, че ръчните изчисления, при които могат да бъдат допускани грешки, вече не са необходими. Освен това интегрираният трансфер на данни позволява автоматизирано документиране на процесите на пълнене – за максимална надеждност на процеса и прозрачност при управлението на течностите.

Повече информация за Пълнителя HYDAC за охлаждаща течност

Почистващо устройство HYDAC за охлаждаща течностМобилен блок за филтриране

Почистващото устройство HYDAC за охлаждаща течност представлява мобилна система за филтриране, която ефикасно почиства резервоарите на машинни инструменти. Тя надеждно премахва замърсяването с твърди частици чрез ръкавни филтърни елементи, което спомага за удължаване на експлоатационния живот на течността и намаляване на разходите за жизнения цикъл на флуида (LCC).

Системата може да се използва гъвкаво – независимо дали за пълнене на резервоари от междинен резервоар за насипни товари, за временно филтриране извън работния цикъл, за изпразване без филтриране или за използване в комбинация с автоматизирана технология за непрекъснат мониторинг на течността и контрол на концентрацията.

Благодарение на своята преносимост почистващото устройство за охлаждаща течност може бързо и лесно да се прилага на различни машини, за да се гарантира оптимално качество на течността и надеждност на процеса.

Дирк ЙескеПроизводствен мениджър за машинни инструменти в HYDAC

С нашата система за автоматизирано управление на охлаждащата течност нашите клиенти не просто си спестяват времеемките ръчни проверки, документиране и презареждане, а постигат и по-бърза възвръщаемост на инвестициите си. Тук по-малкото вложени време и усилия, повишената надеждност на процеса и забележимите ползи от разходите вървят ръка за ръка и създават условия за изцяло автоматизирано производство.

ЧЗВ – Често задавани въпроси и отговори относно управлението на охлаждащите течности

Концентрация на охлаждащата течност

Какъв е правилният начин за смесване на охладителна течност?

Охлаждащите течности обикновено се приготвят ръчно: концентратът се смесва с вода в правилното съотношение. Важно е да се използва правилната концентрация – твърде ниските стойности водят до корозия, а твърде високите – до дразнене на кожата и разпенване. Класическият метод за проверка е с рефрактометър.

Пълненето е полуавтоматизирано с Пълнител HYDAC за охлаждаща течност: количеството и концентрацията вече са запаметени в системата. Така се намалява процентът на грешки, поддържа се стабилно качество на охлаждащата течност и се облекчава работата на операторите.

Напълно автоматичните HYDAC системи FCU 5000 и PCS 2000 гарантират централното захранване на няколко машини. Това става чрез непрекъснато наблюдение на концентрацията и други параметри и автоматично допълване, ако е необходимо.

FCU 5000 и PCS 2000 осигуряват оптимално смесване на концентрата във водата. Това води до подобрено качество на емулсията и по-ниска консумация на концентрат.

Какъв е оптималният процент на охлаждаща течност? Каква е оптималната концентрация на охлаждаща течност?

Оптималната концентрация зависи от процеса на обработка, материала и вида на използваната охлаждаща течност. По правило стойностите са между 5 и 10 %. Твърде ниската концентрация благоприятства развитието на микроби, а твърде високата концентрация води до ненужни разходи и евентуално раздразнение на кожата.

Вместо да разчитате на ръчни проверки, нашите автоматизирани системи за управление на охлаждащата течност осигуряват постоянна концентрация – за по-голяма надеждност на процеса и по-малко време и усилия.

Концентрация и кондициониране на охлаждащата течност

Колко често е необходимо да се сменя или проверява охлаждащата течност?

Традиционно охлаждащата течност се сменя на фиксирани интервали – обикновено на всеки няколко месеца. В действителност обаче експлоатационният срок зависи от фактори като температура, замърсяване с бактерии или навлизане на чужди масла.

  • Ръчно: Проверка с рефрактометър или тест ленти, смяна според външния вид или миризмата.
  • Полуавтоматично: Мобилното почистващо устройство HYDAC за охлаждаща течност почиства емулсията на охлаждащата течност директно в машината, удължавайки експлоатационния ѝ срок.
  • Напълно автоматично: С HYDAC FCU 5000 и PCS състоянието на охлаждащата течност се следи постоянно. Системата незабавно открива отклонения в концентрацията и автоматично я регулира, което позволява смяна на охлаждащата течност въз основа на състоянието, вместо на определени интервали.
     

Колко време трае охлаждащата течност?

Срокът на годност на охлаждащите течности зависи от кондиционирането и околната среда. Ако не се проследява, охлаждащата течност може да стане неизползваема само след няколко седмици. С редовна поддръжка и автоматизирано кондициониране със системите HYDAC експлоатационният срок може значително да се удължи, с което да се намалят разноските и разходите за изхвърляне.

Какво значение има автоматизираното управление на течностите за автоматизираното производство?

Непрекъснатото проследяване на охлаждащата течност е от решаващо значение за стабилното и ефективно автоматизирано производство. С това се гарантира, че ефектът на смазване и охлаждане винаги е оптимален, намалява се износването на инструментите и се предотвратяват непланираните периоди на извеждане от експлоатация на машините. Елиминират се и времеемките ръчни процеси на проверка и пълнене, които иначе биха ограничили значително степента на автоматизация.

С решения като Блок за контрол на течности HYDAC FCU 5000 и Датчик за концентрация на технологични течности (PCS) охлаждащите течности могат да бъдат надеждно наблюдавани и автоматично допълвани – за максимална надеждност на процеса, постоянно качество и намалени оперативни разходи.

Проблеми при използване на охлаждащи течности

Защо охлаждащата течност се разпенва или мирише неприятно?

Чести причини за тези симптоми при работа с охлаждащи течности са

  • Неправилна концентрация
  • Замърсяване с чужди масла
  • Възникване на микроорганизми (бактерии или гъбички)

Резултат: образуване на пяна, неприятна миризма и кожни проблеми, възникващи при контакт с емулсията на охлаждащата течност.

Почистващото устройство HYDAC за охлаждаща течност намалява частиците, остатъците от масло и микробите в емулсията на охлаждащата течност – за по-дълъг експлоатационен живот и по-добри условия на работа.

HYDAC FCU 5000 и PCS също така откриват отклонения незабавно и автоматично регулират параметрите. По този начин проблеми като образуване на пяна или неприятни миризми се предотвратяват проактивно, вместо да се отстраняват ретроспективно.
 

Безопасност и работа с охлаждаща течност

Какво е важно да се има предвид при работата с охлаждащи течности?

При работа с охлаждащи течности важат ясни правила: избягвайте контакт с кожата, носете лични предпазни средства, проверявайте редовно концентрациите и спазвайте граничните стойности (напр. нитрити/нитрати). Спазването на законовите разпоредби за безопасност на труда и околната среда също има централна роля в управлението на течностите.

HYDAC предоставя поддръжка със сигурни документируеми процеси:

  • Уред за пълнене/почистване на охлаждаща течност за безопасно управление на охлаждащата течност на отделни машини
  • PCS 2000/FCU 5000 като централизирани системи, които непрекъснато следят всички параметри на охлаждащата течност, документират ги в съответствие с разпоредбите и осигуряват съответствие

Файлове за изтегляне

Нашите експерти по охлаждащи течности очакват вашите въпроси!

Увеличете степента на автоматизация в управлението на Вашите течности с иновативните решения от HYDAC.

Свържете се с нашите експерти!

Пречистване на водата: Вашият ключ към по-голяма устойчивост

Научете повече сега!