Двойна защита против замърсяване с миди: Уловител за миди AutoFilt®
Устойчива, безхимическа защита за системи, съдържащи вода
Инвазивните видове миди като мидата квага или зебровата мида създават по-голям проблем в много области на процесната филтрация, като например в акватермални енергийни системи или охладителни водни вериги. Това е се дължи на факта, че запушват тръбопроводите и блокират топлообменниците, което влошава производителността на заразените системи и води до скъпоструваща поддръжка. С уловителя за миди AutoFilt® HYDAC предлага двустепенен каскаден филтър, който работи изцяло без химикали – и защитава вашите системи в дългосрочен план.
Научете повече за нашите филтърни решения, които се борят със замърсяването с миди
Имате ли въпроси относно предотвратяването на заразяване с миди квага или други инвазивни видове във вашата система? Насрочете необвързваща среща за консултация с нашите експерти сега или използвайте нашия дигитален въпросник „ProFilt навигатор“ относно филтрите.
ProFilt навигатор: вашият път към оптималната филтърна система
Замърсяване със зеброви миди и миди квага – нарастващ риск в световен мащаб Малките морски обитатели причиняват големи щети на системи, съдържащи вода
Инвазивните видове миди като квага и зеброва мида се разпространяват все повече в европейските води. Това означава, че същото се случва и в процесната вода, и в охлаждащата вода. Внасяни чрез баластни танкове, корпуси на лодки или от прелетни птици, те почти не срещат естествени хищници извън обичайното си местообитание, което им позволява да се размножават бързо.
Малките им ларви лесно преминават през защитни решетки, помпи или конвенционални филтри и се заселват дълбоко във водните системи – например в системи за питейна вода, технологична вода или охлаждаща вода.
Последиците са сериозни: запушените тръби причиняват загуба на налягане, повишена консумация на енергия и силно ограничен поток – и дори могат да доведат до пълен отказ на системата. Резултатът е скъпоструваща непланирана поддръжка.
Конвенционалните методи за филтриране имат своите ограничения Конвенционалните процеси често са неефективни, неикономични или съмнителни от екологична гледна точка
Съществуват различни методи за борба със замърсяването с миди в процесна или охлаждаща вода, но на практика следното бързо става очевидно: никой от тези не дава решение, което да е силно във всеки аспект.
Макар химичните процеси да са ефективни, те са подозрителни от екологична гледна точка. Термичните методи или UV системите от друга страна водят до висока консумация на енергия и се считат за неикономични.
Пясъчните филтри и конвенционалните автоматични филтри не осигуряват достатъчна защита – те премахват черупките на мидите, но позволяват на ларвите на мидите да преминат. Пълно елиминиране се постига единствено чрез ултрафилтрация, но тя обикновено не е изгодна поради високите инвестиционни и експлоатационни разходи.
Досега липсваше икономично, енергийноефективно и екологично решение за надеждна защита на циклите на охлаждащата вода – с гарантирано задържане на ларвите на миди квага, зеброва мида и други подобни.
Нашето решение за каскаден филтър: Уловител за миди HYDAC AutoFilt®
Двуетапна всеобхватна защита срещу малки морски нашественици
Замърсяването с миди в системи, съдържащи вода, като например охлаждащи водни системи, е многопластов проблем – защото не само възрастните миди, но и дори повече техните малки гъвкави ларви преминават през конвенционалните технологични филтри и по-късно се заселват в системата.
С уловителя за миди AutoFilt® Mussel Catch предлагаме двустепенен каскаден филтър без химикали, който се бори с точно тези проблеми:
- Етап 1: Свещният филтър AutoFilt® RF3 задържа възрастните миди и замърсяването с груби частици.
- Етап 2: Кошничният филтър AutoFilt® RF14 надеждно задържа фините частици и ларвите на мидите и се почиства напълно автоматично с помощта на дюзите HYSuction.
Резултатът: устойчива защита срещу миди и ларви на миди, по-малко поддръжка на топлообменниците и други компоненти и дългосрочна експлоатационна надеждност – без химикали и с пълна производителност на системата.
Ефективно задържане на черно-бели мидиУспешно отстраняване на ларви, доказано в дългосрочни изпитвания
Между април и ноември 2024 г. нашият автоматичен фин филтър AutoFilt® RF14 беше тестван в реални условия като част от обширен полеви тест на езерото Констанс. Беше поставен акцент върху ключовото слабо място на много системи за технологична филтрация: ларвите на мидите.
Тези малки и гъвкави ларви навлизат в тръбите и топлообменниците с водния поток и се заселват там – което води до сериозни последици като запушвания, загуба на производителност и високи разходи за поддръжка.
Резултатите говорят сами за себе си: След използване на процесния филтър AutoFilt® RF14 не бяха открити живи ларви на миди в 99% от водните проби надолу по веригата. Следователно основната причина за заразяването с миди е била елиминирана целенасочено и ефективно.
Определянето на популацията на ларвите на мидите преди и след тестовия филтър беше извършено от независим лимнологичен институт. Вземането на проби и анализът бяха извършени с помощта на научно одобрени методи.
Нашите технологични филтри, които се борят със заразяването с миди
HYDAC AutoFilt® RF3
AutoFilt® RF3 е автоматичен филтър с обратно промиване за груба защита до 50 µm и е в състояние да задържа гнездата от миди и ларви на миди. Той използва конични вместо цилиндрични филтърни свещи, което позволява по-ефективен поток и почистване. Оптимизираният за безпроблемен поток корпус осигурява компактен дизайн с висока производителност и ниска загуба на налягане.
HYDAC AutoFilt® RF14
Специалната функция на AutoFilt® RF14 е автоматичната фина филтрация. За разлика от AutoFilt® RF3 AutoFilt® RF14 разполага с филтърна кошница, вместо филтърни свещи. Изцяло автоматичното почистване се извършва директно върху филтърната мрежа с помощта на дюзи HySuction. Благодарение на специалния дизайн на филтърния слой в комбинация с отличен механизъм за почистване, технологичният филтър може да задържа до 99% от ларвите на мидите.