Филтърни системи
Софтуер FluidMonitoring FluMoS Light
Софтуерът FluidMonitoring FluMoS Light е софтуер за четене, показване и редактиране на данни от сензори за течности HYDAC. Позволява едновременното свързване на 3 сензора.
FluMoS Light може да се използва заедно с най-новото поколение HSI интерфейсни сензори (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) и сензорите без HSI интерфейс (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
Софтуерът FluMoS Light се използва за:
- Онлайн показване на измерените стойности на компютър в табличен и графичен формат
- Запазване на регистрационни файлове на твърди дискове
- Визуализиране на файлове с регистри от твърди дискове/флопи дискове и съхраняване като графични файлове
- Обработка на запазени файлове с регистри, напр. чрез Microsoft Excel
Приложения:
- Дистанционно наблюдение на показанията на датчика
- Поддръжка въз основа на състоянието
Софтуер FluidMonitoring FluMoS Mobile
HYDAC FluMoS Mobile за Android – вашият достъп до модулите FluidControl на HYDAC
Получавайте данни от измервания за наблюдение на състоянието на течността на вашето устройство с Android!
FluMoS Mobile е инструмент за показване и изтегляне на данни от измерванията с FluidControl FCU 1000 и SensorMonitoring SMU 1200 на вашето Android устройство.
Функции на FluMoS Mobile
- Показва текущите стойности на измерване (замърсяване с твърди частици, насищане с вода и температура) на вашия FluidControl FCU 1000 в табличен формат
- Показва напредъка на стойността на измерване (замърсяване с твърди частици, насищане с вода и температура) на вашия FluidControl FCU 1000 в графичен формат (една графика на измервателен канал)
- Селективно изтегляне на регистрационни файлове във формат .dat от вътрешната памет на FCU 1000 или SMU 1200 на вашето Android устройство
- Онлайн съхранение на данните от измерванията на вашето Android устройство (възможно с последваща версия)
Можете лесно да препращате .dat файловете към други устройства, като персонални компютри, по имейл.
След това файловете могат да бъдат обработени във FluMoS.
Функционални модули и помощ за програмиране ContaminationSensor CS 1000
Ние предлагаме помощта за програмиране, показана по-долу, за да позволим интегрирането на сензора за замърсяване CS 1000 в контролните устройства на Siemens S7-300 / S7-400. Предлага се безплатно за изтегляне.
Състои се от функционални модули и инструкции за програмиране
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Функционални модули CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Флуидна технология
Конфигураторът на вградена платка
Графичният софтуерен инструмент Конфигуратор на вградена платка позволява на потребителя да комуникира с интегрираната управляваща електроника (OBE) на пропорционалните клапани HYDAC от серии D и P и да я параметризира. Тези серии могат да бъдат идентифицирани от черния корпус за електроника.
Могат да се наблюдават различни стойности в реално време и вътрешните параметри могат да се преглеждат и модифицират.
Освен това софтуерът дава възможност за запазване и импортиране на параметри с цел бърз обмен и намаляване на времето за стартиране на системата.
Сервизен инструмент HYDAC OBE
Графичният софтуерен инструмент Сервизния инструмент HYDAC OBE позволява на потребителя да комуникира с интегрираната управляваща електроника (OBE) на пропорционалните клапани HYDAC в серия А и да я параметризира. Тези серии могат да бъдат идентифицирани от алуминиевия цветен корпус за електроника.
Могат да се наблюдават различни стойности в реално време и вътрешните параметри могат да се преглеждат и модифицират.
Освен това софтуерът дава възможност за запазване и импортиране на параметри с цел бърз обмен и намаляване на времето за стартиране на системата.
OBE фърмуеър
OBE фърмуерът позволява на потребителя да актуализира бързо съществуващ клапан от серия А до най-новата версия на фърмуера. Тези серии могат да бъдат идентифицирани от алуминиевия цветен корпус за електроника.
Моля, уверете се, че и сервизният инструмент OBE, и фърмуерът на клапана са актуални, за да можете да параметризирате клапана.
Системно инженерство
Софтуер за параметризиране на контролния модул за EHCD
Нашият софтуер позволява лесно и ясно параметризиране на цифровите контролни модули за EHCD от компютър или таблет.
Най-важните функции накратко:
- Автоматично откриване и изобразяване на името на модула при отваряне на интерфейса
- Едновременно изобразяване и функциониране на въвеждането на параметри, дистанционното управление и монитора за обработка на данни – без необходимост от превключване между прозорци
- Подобрен осцилоскоп за показване и запис на данни за процеса
- Оптимизиран за Windows 11, съвместим с по-ранни версии
- По-лесно и ясно управление на устройствата от компютър/таблет
- Оценка на променливите на процеса по време на работа
- Показване на информация за статуса
- Интуитивно управление – бързо запознаване, без да е нужно дълго време в четене на ръководството
Предишната версия 3.6 все още е достъпна за изтегляне, но вече не се поддържа.
KineSys
Честотен инвертор HYDAC – монтиран в шкаф HFI-CM
Мощният компютърен софтуер HFI-CM-Startup (HYDAC честотен инвертор – монтиран в шкаф) предлага много начини за бързо въвеждане в експлоатация и оптимизиране на задвижващи системи KineSys.
Насочваното с диалогови прозорци въвеждане в експлоатация с графична поддръжка на задвижванията значително опростява конфигурацията на електромеханичната или хидравличната система. Моторът се параметризира с помощта на електронната табелка с данни.
Файлът за въвеждане в експлоатация може да се използва за пускане в експлоатация на серии. Това води до значително съкращаване на времето в серийни проекти. Софтуерът е придружен от практични и интуитивни диагностични инструменти.
Честотен инвертор HYDAC – монтиран на двигател HFI-MM
Компютърният софтуер HMM Start-Up (c) е много удобен за потребителя благодарение на своя интуитивен потребителски интерфейс, което го прави перфектният интерфейс за вашата задвижваща система от HYDAC KineSys.
Софтуерът позволява бързо и лесно параметризиране на електромеханичната или хидравличната система. Интегрираната функция с осцилоскоп може да се използва за визуализиране на работни и измервателни данни и за проверка на настройките.
Автоматичната идентификация на двигателя, предварителното настройване на параметрите и персонализираните дисплеи на действителната стойност автоматизират и ускоряват пускането в експлоатация на приложението.
Честотен инвертор HYDAC – HFI-WM за монтиране на стена
Контролерът на задвижването HFI-WM (HYDAC честотен инвертор за монтиране на стена) е честотен инвертор за трифазни асинхронни мотори за управление на скоростта.
Използва се за контрол на скоростта в асинхронни мотори. В този случай е необходимо да се монтира разпределителен шкаф.
Този контролер на задвижването е наличен в класове на мощност до 250 kW
Електроника
Фърмуер, ръководство за потребителите, USB драйвер, компютърен софтуер HMG 4000
HEWIN – наследникът на нашия софтуер HMGWIN с нови функции
- Конфигурация и изобразяване на текущо измерваните стойности на HMG 4000
- Запис, визуализация, анализ и редактиране на данни от измерването на HMG 4000
- Прочит, създаване и редактиране на CAN символни файлове за употреба в HMG 4000 или в CAN проследяване
- CAN проследяване: чете, показва и съхранява CAN съобщения
- IO-Link проследяване: чете, показва и съхранява данни за процеса на IO-Link
- Четене и параметризиране на устройства HYDAC с интерфейс CANopen, CAN SAE J1939 или IO-Link
Изтеглете компютърния софтуер HEWIN
Ръководство за бърз старт на HEWIN DE
Ръководство за бърз старт на HEWIN EN
Предишната версия HMGWin-2 все още е достъпна за изтегляне, но вече не се поддържа.
Изтеглете софтуера HMGWin V04 DE/EN/FR
Ръководство за потребителя на HMG 4000 EN
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500 / 30x0 компютърен софтуер
Този софтуер дава възможност за удобно и лесно анализиране и архивиране на криви и регистрационни файлове, които са записани с помощта на HMG 2500 / 30x0, и, ако е необходимо, за експортиране на данните за интегриране в други компютърни програми
Освен това има възможност за работа с HMG 2500 / 30x0 директно от компютър. Могат да се дефинират основни настройки и измерванията да се стартират онлайн и да се показват директно напр. на екрана на компютър реално време, докато измервателната крива напредва.
Фърмуер, ръководство за потребителя за HMG 2500
Фърмуер, ръководство за потребителя за HMG 3010
Фърмуер, ръководство за потребителя за HMG 3000
Компютърен софтуер CMWIN
- Софтуерът HYDAC CMWIN V03, съвместим с CMU 1000, е наличен за последваща оценка на измерените данни на компютър.
- Основният компонент на компютърния софтуер CMWIN V03 е CM Editor. Той предоставя различни инструменти и функции, базирани на IEC 61131
и функции за проектиране, интегриране и изпитване на потребителски програми за CMU 1000. - CMWIN също така дава възможност за разчитане, конфигуриране и параметризиране на сензори за наблюдение на състоянието на HYDAC в комбинация с HMG 510.
Фърмуер, ръководство за потребителя за CMU 1000
USB драйвер за HMG / CMU
Когато свързвате измервателно устройство на HYDAC с компютър за пръв път, трябва да инсталирате необходимия USB драйвер.
Драйверът е включен и на CD-ROM, който е включен в доставката.
HMG 3000
HE Драйвери за виртуален COM порт
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
Актуализиране на измервателно устройство за използване с USB 3.0
В случай, че възникнат проблеми с връзката с измервателно устройство HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000), когато е свързано към компютър чрез USB 3.0, трябва да актуализирате своя драйвер.
Изтеглете актуализация за USB3
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Указания за актуализация BG