Универсални инструменти за обслужване и отстраняване на проблеми: Преносими записващи устройства HYDAC
Подготвени за всякакви ситуации: представете си универсален инструмент, който разполага с правилната функционалност за всяко предизвикателство. Преносимите записващи устройства HYDAC също са проектирани по този начин. Със своята голяма гъвкавост и интуитивна работа, те са Вашият надежден спътник за всички измервателни задачи. Независимо дали искате да анализирате сложни системи или да направите прости измервания – нашите устройства Ви предлагат идеалното решение за оптимизирана поддръжка и сервизна дейност. Прочетете повече за нашата гама от преносими записващи устройства сега.
Един измервателен уред – безброй възможности: гъвкав, прост, надежден
Мощна измервателна технология за мобилни и индустриални приложения
Независимо дали става въпрос за отстраняване на неизправности, пускане в експлоатация, анализ на системи или наблюдение на процеси – преносимите записващи устройства на HYDAC Ви предоставят универсални инструменти, които са изключително лесни за използване. Свържете се с нашите експерти за съвет относно Вашето оптимално решение за измервателна технология.
Надеждна измервателна технология за нарастващи изисквания към записа на данни
Нарастващата сложност на автоматизацията и нарастващият недостиг на квалифицирана работна ръка повишават изискванията, на които трябва да отговаря ефективната измервателна технология. Времето е пари – и това се отнася както за идентифициране на проблемите, така и за минимизиране на прекъсванията. Броят и разнообразието от сензори за четене и техните интерфейси също непрекъснато се увеличават.
Ето защо нашата изпитана и тествана гама от преносими записващи устройства, софтуер, сензори и разнообразни аксесоари предлага комбинация от максимална гъвкавост и лесно използване. Научете повече за нашите решения и предимствата им сега.
Универсална употреба: мощното мобилно записващо устройство от висок клас HMG 4000 с компютърен софтуер HEWIN
Нашият регистратор на данни HMG 4000 с новия операторски софтуер HEWIN предлага възможно най-широката гама от услуги, от бързо отстраняване на неизправности или пускане в експлоатация на мобилни машини на място до задълбочен системен анализ на сложни системи и непрекъснато наблюдение на процеса. Записването на широк диапазон от входни сигнали и измерени променливи, включително налягане, температура, скорост на потока, относителна влажност и т.н., индивидуалното параметризиране на сензори с аналогови, IO-Link, CAN или SAE J1939 интерфейси и едновременното показване на до 100 измервателни канала осигуряват на потребителите максимална гъвкавост при изпълнение на техните измервателни задачи.
В допълнение, нашият компютърен софтуер HEWIN HYDAC Ви предлага цялостно решение за визуализиране, анализиране и обработка на данни от измервания, които записвате с HMG 4000. Независимо дали става дума за записи на измервания, регистрационни файлове на събития или данни от CAN и IO-Link интерфейси – цялата информация може да бъде удобно анализирана. С перфектното съчетаване на измервателното устройство и софтуера, ние даваме възможност за интуитивен и най-вече ефективен анализ на данни.
Регистратор на данни HMG 4000
- Интуитивна работа
- Голям 5,7-инчов цветен сензорен екран с пълна графична възможност
- Могат да бъдат записани сигнали от до 38 сензора едновременно
- До 100 едновременно показващи се измервателни канала
- Аналогов, честотен, IO-Link, CANopen, SAE J1939
- Могат да бъдат постигнати скорости на измерване до 0,1 ms
HEWIN – наследникът на нашия софтуер HMGWIN с нови функции
- Работи с HMG 4000
- Визуализиране, анализиране и обработка на данните от измерванията на HMG 4000
- Дефиниране на CAN символи, импортиране на Peak файлове и dbc файлове
- Записване и показване на CAN съобщения
- Параметризиране на SAE J1939 или IO-Link сензори
С различни режими на измерване можете да осигурите по-голяма гъвкавост във Вашето приложение
Функционалности и инструменти за сензорни интерфейси
Максимална гъвкавост за свързване на сензори
Преносимото записващо устройство и регистраторът на данни HMG 4000 може да записват както аналогови, така и цифрови сигнали от до 38 сензора едновременно. Към аналоговите входове могат да се свържат сензори на HYDAC с автоматично откриване на сензори, както и всички предлагани в търговската мрежа сензори със стандартизирани аналогови изходни сигнали. Собствените сензори на HYDAC се откриват автоматично и се настройват по отношение на измерената променлива, диапазон на измерване и единица. Тези сензори, които са известни като HSI сензори (сензорен интерфейс HYDAC), могат да бъдат свързани към 8 аналогови входни канала.
До 28 специални HCSI-сензора (CAN сензорен интерфейс HYDAC) могат да бъдат допълнително свързани чрез порта на CAN шината, също с автоматично откриване на сензор. HMG 4000 допълва приложението, като предоставя два допълнителни цифрови входове (напр. за измерване на честота и обороти). Общо до 100 канала за измерване могат да бъдат показани едновременно.
Инструментът „всичко в едно“ за приложения на IO-Link
Отделен порт за програмиране позволява както стандартните IO-Link устройства, така и всички регулируеми / програмируеми сензори HYDAC да бъдат прочетени, параметризирани и дублирани. Дори и без познаване на IODD, HMG 4000 открива свързано IO-Link устройство след стартиране на „IO-Link инструменти“ в главното меню и позволява достъп до всички общи IO-Link данни от свързаното устройство. Подобно на USB IO-Link master, HMG 4000 достига пълния си потенциал, когато IODD на свързаното IO-Link устройство е наличен.
Представянето на дисплея на HMG и достъпът до данните от сензора се осъществяват по начин, подобен на стандартизиран инструмент за конфигуриране на порт и устройство (PDCT) в съответствие със спецификацията на IO-Link. И двата могат да се четат и записват интуитивно без познаване на отделните индекси и подиндекси на ISDU. За целите на документирането и архивирането съответните работни данни на устройството могат да бъдат записани в html формат на HMG 4000 и също така прехвърлени на компютър чрез USB.
По същия начин настройките и параметрите на устройството, направени от потребителя или прочетени от сензора, могат да бъдат съхранени в HMG 4000, прехвърлени на компютър за документиране и използвани за удобно дублиране на други устройства със същия идентификационен номер на устройство. Това прави HMG 4000 идеалният инструмент „всичко в едно“ за всяка работа по IO-Link система, както за първоначално пускане в експлоатация, така и за обслужване или поддръжка.
CAN измервания и CAN диагностика
Благодарение на пълната интеграция на интерфейса за автоматизация на CAN, HYDAC HMG 4000 предлага уникалната възможност за показване и запис на аналогови сигнали, цифрови статуси и CAN сигнали като съвместни измервания. Има прости екрани за конфигурация за CANopen и SAE J1939. Всеки собствен CAN сигнал обаче също може да бъде записан, декодиран и анализиран като измерване. Сигнали от сложни CAN мрежи могат лесно да бъдат импортирани в HYDAC HMG 4000 с помощта на сигнални списъци (файлове със символи).
Това, което прави преносимото записващо устройство на HYDAC универсален инструмент в това приложение, са обширните функции за конфигуриране на CAN и функциите за диагностика на CAN, предоставени от приложението „CAN инструмент“. С този инструмент от кутията с инструменти на HMG 4000 Вие можете да записвате CAN съобщения, включително съобщения за грешка, както и да ги интерпретирате според протокола. Записът може да бъде както активен, така и пасивен (CAN режим „Само слушане“), така че мрежите да могат да се наблюдават без риск от смущения. Вътрешният и подлежащ на конфигуриране спирачен резистор и възможността за изпращане на CAN съобщения допълват идеално този инструмент.
Конфигурирайте датчиците с CANopen, а вече и със SAE J1939 (ново)
Друг полезен инструмент в инструментариума на HMG 4000 е възможността за лесно конфигуриране на CAN устройства. Преди всичко е на разположение автоматичен помощник за двата най-важни CAN параметъра – задаване на скоростта на предаване (битова скорост) и адреса на устройството (или идентификатор на възел). Помощникът може да открива всички устройства, които имат тази способност, чрез протокола CANopen LSS, и да ги параметризира според нуждите. Може обаче да се използва и за регулиране на настройките за всички HYDAC CAN устройства с протокол SAE J1939.
Ако трябва да се направят допълнителни настройки на CAN устройство, е на разположение допълнителен инструмент, услугата EDS. Тази услуга позволява директен и лесен достъп до параметрични обекти. Освен това инструментът може да чете CANopen EDS файлове (CiA 306; Electronic Data Sheet), както и специфичните за HYDAC JEDS (SAE J1939 Electronic Data Sheet) и може да тълкува, показва и променя описаните в тях параметрични обекти.
В режим CANopen услугата EDS предоставя автоматизиран помощник за параметризиране на сложното управление на процесните данни. Той поддържа както параметризиране на стандартни процесни данни, TPDO и RPDO (Transmit/Receive Process Data Object), така и параметризиране на функционално безопасни процесни данни SRDO (Safety Relevant Data Object), включително изчисляване и активиране на контролната сума за безопасност.
Това прави HYDAC HMG 4000 кутията Ви с инструменти за запис на сигнали, CAN конфигурация и CAN диагностика.
Преглед на нашата продуктова гама Измерване, анализ и параметризиране от един единствен доставчик
Преносими записващи устройства и регистратори на данни
От пускането в експлоатация през изпитвателния стенд до ежедневната поддръжка: нашите измервателни уреди и регистратори на данни са изключително гъвкави. Благодарение на тяхната интуитивна работа и много функции, те позволяват голямо разнообразие от задачи за измерване да се извършват ефективно и лесно. Независимо дали става дума за случайни измервания или комплексно събиране на данни – нашите устройства предлагат гъвкаво решение за всички изисквания.
Повече информация за преносими записващи устройства на HYDAC
Софтуер HYDAC HEWIN
Инструментът за анализ на Вашия компютър: HEWIN позволява удобна визуализация, анализ и обработка на измервания от HMG 4000 и дневници на събития, както и CAN и IO-Link данни. В същото време HEWIN дефинира CAN символи и Ви позволява да импортирате peak и dbc данни и да записвате CAN съобщения. С помощта на нашия софтуер CAN или IO-Link сензорите могат да бъдат параметризирани лесно и удобно.
Сензори HYDAC с автоматично откриване на сензори
Нашите измервателни уреди и сензори HYDAC са перфектно съчетани един с друг. Автоматичното откриване и конфигуриране на сензор елиминира необходимостта от отнемаща време ръчна настройка. Това спестява време и позволява бърза и лесна употреба.
Вашите предимства с измервателната технология на HYDAC с един поглед
Файлове за изтегляне
Харесва ли ви тази статия? Помогнете ни да ни намерят!