LÄNGSVERKETTUNGSSYSTEM ML

Individuell erweiterbares Verkettungssystem mit integrierten Befestigungs- und Dichtelementen - Hohe Flexibilität bei Planung und Bau - Kleine Abmessungen bei hoher Leistungsdichte - Leckagesicherheit durch kurze, steife Verbindungen - Nachträglicher Ausbau durch Modulergänzung möglich KENNGRÖSSEN Förderstrom: 12 bis 20 l/min
Betriebsdruck: max. 350 bar
Spannungen: 24 und 230 Volt
Schutzart: IP 65 nach DIn 60034-5
Druckflüssigkeit: Hydrualiköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2
Druckflüssigkeitstemperaturbereich: min -20°C bis max. +80°C
Umgebungstemperaturbereich: min. -20°C bis max. +40°C
Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungs-
grad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16 Gewicht: 0,5 bis 6,4 kg je nach Einzelmodul
Rücklaufmenge: bis 20 l/min
Anflanschbarkeit: an DC1, CO1, CA und HP Aggregate
Details im Prospekt 5.308.0
Zur Anfrageliste hinzufügen