KOLBENSTEUERVENTILE

HYDAC-Kolbensteuerventile sind als fremdgesteuerte Sitzventile ausgeführt und werden pneumatisch gegen eine Federkraft betätigt.

Merkmale:

  • hohe Zuverlässigkeit
  • Einsatz im Niederdruckbereich
  • problemlose Block- und Systemintegration
  • Nennweite DN15 - DN50
  • Druckbereich 0 - 25bar
  • Volumenstrom bis 790 l/min
  • Steuermedium Luft
  • Einbaulage beliebig
Zur Anfrageliste hinzufügen