FLÜSSIGKEITSSTANDKONTROLLE

Flüssigkeitsstandkontrollen FSK sind Einheiten die zum Überprüfen und Kontrollieren eines Druckflüssigkeitsniveaus dienen.

FSK:
- vier gleichmäßig abgestufte Baugrößen
- Schaltkontakt wahlweise ausgeführt als Öffner (Typ O) , Schließer (Typ C) oder Wechsler (Typ W)
- Fühlerthermometer ,welche die Temperatur im Druckmittelbehälter aufnehmen mit anzeige in °C.
- Auf Wunsch auch in °C und in °F lieferbar.



Zur Anfrageliste hinzufügen