COAXIALVENTILE DIREKTGESTEUERT

Coaxialventile direktgesteuert

Funktion
druckentlastete, direktgesteuerte 2/2- & 3/2-Wege Coaxialventile in NC- und NO-Ausführung

Medien
gasförmig, flüssig, hochviskos, gallertartig, pastenförmig, verschmutzt, aggressiv

Ausführungen
Messing, Messing nickelbeschichtet, buntmetallfrei, Edelstahl
* die Werkstoffangaben beziehen sich auf die mediumsberührten Teile

Zulassungen
TÜV, DGVM

  • Nennweite
    DN10 - DN50
  • Druckbereich
    0 - 100bar
  • Dichtwerkstoffe
    FPM, PTFE, NBR, Sonderwerkstoffe spezifisch auf jeweiliges Medium und Temperatur ausgewählt
  • Optionen
    Sondergewinde, Sonderflansche, Sonderspannung, gegendruckdicht, Dämpfung, Endschalter, Stecker M12 x 1, Anschlusskasten, Handnot, Befreiungswinkel
Zur Anfrageliste hinzufügen