MANOMETERWAHLSCHALTER MS

Manometerwahlschalter vom Typ MS dienen zum Überprüfen von bis zu 9 verschiedenen Systemdrücken einer Hydroanlage. Durch Drehen des
Wahlschalters kann jede einzelne Meßstelle angewählt werden.

Manometerwahlschalter gibt es in sechs verschiedenen Ausführungen
Diese unterscheiden sich hauptsächlich in der Anzahl der Meßstellen
- MS2: 6 Meßstellen
- MS4: 6 Meßstellen jedoch eine zusätzliche Tankverbindung um das MS4 nach dem Ablesen zu entlasten (Entleerung erfolgt automatisch nach Ablesen des Druckes)
- MS5: 5 Meßstellen mit zusätzlicher 0-Stellung zur Entlastung
- MS6: 9 Meßstellen ebenfalls mit zusätzlicher Tankverbindung ( wie MS4)
- MS7: 8 Meßstellen ebenfalls mit zusätzlicher 0-Stellung zur Entlastung ( wie MS5)


Zur Anfrageliste hinzufügen