GUMMIELEMENTBEFESTIGUNGEN

Mit den  Buegu-Schellen der HYDAC können Sie ihre Rohre, Schläuche, Kabel und Sensoren besonders schalldämmend und vibrationsdämpfend befestigen. Merkmale: Buegu-Schelle
  • Durchmesserbereich von 6 -20 mm
  • Einfach- und Doppelausführung
Rohrdurchführung
  • Durchmesserbereich von 6 - 60,5 mm
  • 5 Baugrößen
Vorteile:
  • definierte Vorspannung und definierte Druckverformung sichern dauerhaft festen Sitz
  • Vibrations- und Geräuschdämpfung durch Gummiklemmkörper
  • schonende Bauteilbefestigung durch thermoplastischen Elastomer
  • mineralölbeständiger Werkstoff
  • platzsparende Bauteilbefestigung mit glatter Rohraufnahme
  • verdrehsicher übereinander montierbar
  • montierbar auf Tragschiene
Zur Anfrageliste hinzufügen