REIHENLEISTEN

Die HY-ROS Reihenleisten sorgen für eine schnelle und sichere Montage von Schlauchgruppen und (dynamisch belasteten) Rohrgruppen.   Merkmale:
  • 3 Baugrößen
  • Schwere Baureihe Durchmesserbereich von 6 - 56,4 mm
  • Leichte Baureihe Durchmesserbereich von 6 - 25 mm
Vorteile:
  • Leichte und einfache Montage
  • Platzsparend und kompakt
  • Integration unterschiedlicher Durchmesser in einer Reihenleiste
  • Auf C-Tragschiene montierbar
  • Reduktion von Montagezeiten durch geringere Anzahl von Befestigungspunkten
Zur Anfrageliste hinzufügen