DIESEL-KRAFTSTOFFFILTER

Durch Emissionsrichtlinien steigen die Anforderungen an Dieselkraftstoffe weiter an. Lieferanten müssen daher geringere Verschmutzung sowie niedrigere Wassergehalte ihrer Kraftstoffe sicherstellen. Weiter bewirkt der zunehmende Anteil biogenen Kraftstoffs, dass vorhandene Systeme mit Diesel-Pflegesystemen nachgerüstet werden müssen.

Um den Anforderungen gerecht zu werden, genügt es nicht, Diesel nur unmittelbar vor dem Einsatz an der Maschine aufzubereiten. Der Kraftstoff muss an jeder Station der Transportkette - von der Herstellung in der Raffinerie bis hin zum Endverbraucher - filtriert und entwässert werden.
Um die hohen Qualitätsanforderungen einzuhalten, ist die Überwachung von partikulärer Verschmutzung sowie des Wassergehalts unerlässlich.
Innovative Lösung in solidem Design.

Ihre erste Wahl für mobile Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge bei härtesten Einsatzbedingungen: HYDAC Diesel PreCare und HYDAC Diesel MainCare. Um einen störungsfreien Betrieb von Fahrzeugen zu gewährleisten und alle Komponenten des Motors vor Schäden zu bewahren, ist die optimale Aufbereitung des Dieselkraftstoffs besonders wichtig. HYDAC bietet mit den neuen Diesel PreCare und Diesel MainCare zukunftsweisende Systeme zur Dieselfiltration, welche Fahrzeughersteller und -betreiber vor Betriebsstörungen, Ausfällen sowie vorzeitigen Serviceeinsätzen bewahren.

Neben den on-board-Produkten für kleinere Dieselmengen an Verbrauchsgeräten sind ergänzend Produkte für größere Volumenströme verfügbar. Diese werden eingesetzt während des Transports zwischen verschiedenen Lagerstätten, an Tankstellen, und damit am Übergang zum Motor.
Zur Anfrageliste hinzufügen