Gehäuse (stationär)
Die LowViscosity Housing Filter LVH-F und Coalescer LVH-CD werden zur Filtration und Entwässerung von niedrigviskosen Flüssigkeiten eingesetzt.
Ihr Einsatz erfolgt vor allem dort, wo hohe Schmutzmengen auftreten, die bereits im Einmaldurchgang entfernt werden müssen.
Durch die eingesetzten Optimicron® Elemente wird dabei gewährleistet, dass sowohl die benötigte Reinheit, als auch eine hohe Standzeit erreicht wird.
Eine optimale Integration der Filter in der Neuanlagenprojektierung oder in bestehende Anlagen wird sowohl durch die verschiedenen Baugrößen, als auch die unterschiedlichen Bauweisen (vertikal oder horizontal) erreicht.
Die Filter werden nach AD2000-Regelwerk oder ASME berechnet.
Downloads für diese Kategorie
HYDAC LowViscosity Housings: Höchste Dieselqualität auf dem gesamtenTransportweg
(3.04 MB)
HYDAC LowViscosity Housings
(3.03 MB)
HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
(4.32 MB)
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
(4.32 MB)
LVH-F LowViscosity Housing - Filter
(2.58 MB)
LVH-F LowViscosity Housing - Filter
(2.57 MB)
LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
(4.82 MB)
LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
(4.4 MB)