Diesel Kraftstofffilter

Diesel Kraftstofffilter

Durch Emissionsrichtlinien steigen die Anforderungen an Dieselkraftstoffe weiter an. Lieferanten müssen daher geringere Verschmutzung sowie niedrigere Wassergehalte ihrer Kraftstoffe sicherstellen. Weiter bewirkt der zunehmende Anteil biogenen Kraftstoffs, dass vorhandene Systeme mit Diesel-Pflegesystemen nachgerüstet werden müssen.

Um den Anforderungen gerecht zu werden, genügt es nicht, Diesel nur unmittelbar vor dem Einsatz an der Maschine aufzubereiten. Der Kraftstoff muss an jeder Station der Transportkette - von der Herstellung in der Raffinerie bis hin zum Endverbraucher - filtriert und entwässert werden.
Um die hohen Qualitätsanforderungen einzuhalten, ist die Überwachung von partikulärer Verschmutzung sowie des Wassergehalts unerlässlich.
Innovative Lösung in solidem Design.

Ihre erste Wahl für mobile Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge bei härtesten Einsatzbedingungen: HYDAC Diesel PreCare und HYDAC Diesel MainCare. Um einen störungsfreien Betrieb von Fahrzeugen zu gewährleisten und alle Komponenten des Motors vor Schäden zu bewahren, ist die optimale Aufbereitung des Dieselkraftstoffs besonders wichtig. HYDAC bietet mit den neuen Diesel PreCare und Diesel MainCare zukunftsweisende Systeme zur Dieselfiltration, welche Fahrzeughersteller und -betreiber vor Betriebsstörungen, Ausfällen sowie vorzeitigen Serviceeinsätzen bewahren.

Neben den on-board-Produkten für kleinere Dieselmengen an Verbrauchsgeräten sind ergänzend Produkte für größere Volumenströme verfügbar. Diese werden eingesetzt während des Transports zwischen verschiedenen Lagerstätten, an Tankstellen, und damit am Übergang zum Motor.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Großdieselmotoren Fluidmanagement
Produktprospekt DE

(6.71 MB)

Heavy Diesel Engines Fluid Management
Produktprospekt EN

(6.71 MB)

HYDAC DieselProtection: Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor
Produktprospekt DE

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktprospekt EN

(4.32 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

ON/DF Diesel Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

HYDAC LowViscosity Housings: Höchste Dieselqualität auf dem gesamtenTransportweg
Produktprospekt DE

(3.04 MB)

HYDAC LowViscosity Housings
Produktprospekt EN

(3.03 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt DE

(1.52 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktprospekt EN

(1.1 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
Produktprospekt DE

(2.58 MB)

LVH-F LowViscosity Housing - Filter
Produktprospekt EN

(2.57 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
Produktprospekt DE

(4.82 MB)

LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
Produktprospekt EN

(4.4 MB)