Mobile Filtersysteme

Mobile Filtersysteme

Mit den mobilen Filtersystemen bietet HYDAC eine umfangreiche Palette an professionellen Lösungen für Hydraulik-Service und Wartung. Sie dienen zum gefilterten Befüllen bzw. Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien, zur Inbetriebnahmespülung oder zur kontinuierlichen Nebenstromfiltration. Komfortable mobile Geräte dienen zur Abscheidung von Feststoffpartikeln (mit oder ohne integrierte Fluidsensorik) an mehreren Anlagen:

  • Tragbare Filteraggregate
  • Fahrbare Filtrationsgeräte
  • Sauberes Befüllen und Spülen
  • Flexibler Einsatz an unterschiedlichen Anlagen
  • Entlastung der Hauptstromfilter
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Erhöhte der Standzeit von Hydraulik- und Schmiermedien
  • Reduzierung von Life Cycle Cost
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Ausführungen
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Typenkennzahl
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Dichtungen
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Motor-Pumpengruppe
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFU-15 MobileFiltration Unit
Produktprospekt DE

(2.06 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Produktprospekt EN

(2.16 MB)

MFU-30 – 100 MobileFiltration Unit
Produktprospekt DE

(2.49 MB)

MFU-30 – 100 MobileFiltration Unit
Produktprospekt EN

(2.72 MB)

OFX Filteraggregat
Produktprospekt DE

(0.8 MB)

OFX Filtration Unit
Produktprospekt EN

(0.81 MB)

Fluidcontrolling Kontaminationsfibel
Produktprospekt DE

(5.56 MB)

Fluid Control Contamination Handbook
Produktprospekt EN

(5.58 MB)

Fluid Conditioning. Rundum-Schutz vom Fluid bis zum System.
Produktprospekt DE

(6.05 MB)

Fluid Conditioning. All-Round Protection from the Fluid to the System.
Produktprospekt EN

(6.04 MB)