Suchergebnisse für: „D - Druckelemente“
15
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<div><p>Ob Schiffsbau oder Werkzeugmaschine, Mobilkran oder Stahlwerk, Maschinenbau oder Off-Shore, EX-Schutz- oder Laboranwendungen oder auch Anwendungen für das Medium Wasserstoff. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet den passenden Druckmessumformer für Ihre Anwendung.</p></div><div><p>Bauserie</p><ul><li>HDA 4000, für Mobil- und Stationärhydraulik, unterschiedliche Schnittstellen (CAN, HART),<br /> je nach Ausführung<br /> für explosionsgefährdete Umgebungen mit ATEX-, CSA-, IECEx-Zulassung,<br /> für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 3),<br /> mit frontbündiger Membran,<br /> für Schiffbau und Offshore mit Zulassung von:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 für das Medium Wasserstoff</li><li>HDA 4800, äußerst präzise, für Stahl- und Walzwerke, Laboranwendungen, Prüfstände</li><li>HDA 7000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich mit knapp bemessenem Einbauraum,<br /> - kompakte Bauform<br /> - optional CANopen-fähig<br /> - optional mit frontbündiger Membran</li><li>HDA 8000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich<br /> - mit ECE-Typgenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr<br /> - optional für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 2) bzw. DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, für Serieneinsatz in extrem kleinem Bauraum<br /> - kleine, kompakte Bauform<br /> - robust<br /> - optional CANopen / SAE J1939<br /> - optional mit IO-Link Schnittstelle<br /> - optional "smart"<br /> </li></ul><p>Technologie</p><ul><li> Dickschicht-DMS auf Keramikmembran (Niederdruckbereich)</li><li> Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran (Nieder- und Hochdruckbereich)</li></ul><p> Standard-Druckbereiche </p><p> Zwischen 0 .. 1 und 0 .. 600 / 2000 bar Relativdruck, je nach Ausführung</p><ul><li>Bis 2,5 bar Absolutdruck</li><li> Abgleich auch in PSI und MPa</li><li>Andere Druckbereiche oder Sonderabgleiche auf Anfrage</li></ul></div>
96.18302
Produktkategorie
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>Die Druckschalter sind für rauhe Betriebsverhältnisse gebaut, unempfindlich gegen hydraulische Ueberlastungen und haben 7 Druckbereiche für optimale Anpassung an jeden Betriebsdruck.</p></div></div></div></div>
96.18302
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter