Suchergebnisse für: „DM - Dimicron“
1
Ergebnis
in Kategorie
Produkte
Modul
<div><p>Die Elementtechnologie der Dimicron Baureihe zeichnet sich aus durch eine hohe Schmutzaufnahmekapazität der verwendeten Glasfaserschichten. Die Glasfaserstruktur und der gefaltete Aufbau der Elemente ermöglichen einen hohen Volumenstrom und damit </p><ul><li>hohe Abreinigungsgeschwindigkeiten durch die hohe Umwälzrate</li><li>ein konstantes Reinheitsniveau über den Prozesszyklus bei hohen und niedrigen Schmutzeindringraten</li><li>einen geringen Anfangsdifferenzdruck.</li></ul></div><div><ul><li>Sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität</li><li> Verbesserung der Ölstandzeiten und Ölreinheiten</li></ul></div>
1
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken HYDAC Fluid Conditioning – Ihr Anlagenschutz für Hydraulik und Schmierung Feste, flüssige, gasförmige und auch gelartige Verschmutzungen in Hydraulik- und Schmiersystemen führen zu verkürzter Fluid- und Komponentenl ...
2
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
Filter element dimicron N15DM
Filtertechnologie
Fluidpflegesysteme
Filterelemente
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(302 KB)
DM Dimicron csm PIC10000012077 0001 8b605172ff
Filtertechnologie
Fluidpflegesysteme
Filterelemente
Produktfoto visual
(9 KB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter