FM - Flexmicron
Die Kerzenfilterelemente der Flexmicron Reihe dienen der Feststoffpartikelabscheidung in den unterschiedlichsten Anwendungen.
Sie zeichnen sich durch enorme Flexibilität bzgl. Einsatzgebiet, Medium, Filterfeinheit und Adaptern aus. Die Produktreihe bietet für jede Anwendung das passende Element und setzt sich zusammen aus:
Sie zeichnen sich durch enorme Flexibilität bzgl. Einsatzgebiet, Medium, Filterfeinheit und Adaptern aus. Die Produktreihe bietet für jede Anwendung das passende Element und setzt sich zusammen aus:
- Flexmicron P (Premium)
Plissierte Elemente für Anwendungen mit höchsten Reinheitsanforderungen - Flexmicron S (Standard)
Spun Spray Elemente für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Fluid- und Sortenreinheit - Flexmicron E (Economy)
Spun Spray Elemente für Anwendungen mit mittleren Anforderungen an Fluid- und Sortenreinheit
- Hohe Abscheideleistungen (bis zu 99,99 %)
- Filterfeinheiten von 1 bis 90 µm
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Hohe Medienverträglichkeit
- Breites Adapterspektrum
- Marktübliche Elementgeometrie
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000421396
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
FM - Flexmicron
|
N10FM-S050-PP1N
Material-Nr. 3480892
|
|
||||||||
|
N40FM-E005-PP13F
Material-Nr. 3483111
|
|
||||||||
|
N40FM-E010-PP13F
Material-Nr. 3483112
|
|
||||||||
|
N40FM-E040-PP13F
Material-Nr. 3483113
|
|
||||||||
|
N30FM-P010-PES2F
Material-Nr. 3483337
|
|
||||||||
|
N40FM-S040-PA1F
Material-Nr. 3483793
|
|
||||||||
|
N40FM-P070-PES1F
Material-Nr. 3485047
|
|
||||||||
|
N40FM-E020-PP1F
Material-Nr. 3487667
|
|
||||||||
|
N40FM-P020-PES1F
Material-Nr. 3491730
|
|
||||||||
|
N40FM-S040-PP1F
Material-Nr. 3497846
|
|
||||||||
|
N10FM-S001-PP2F
Material-Nr. 3498766
|
|
||||||||
|
N40FM-E020-PP1N
Material-Nr. 3499914
|
|
||||||||
|
N10FM-S010-PP1F
Material-Nr. 3502718
|
|
||||||||
|
N10FM-S001-PA1N
Material-Nr. 3504787
|
|
||||||||
|
N40FM-S010-PA1N
Material-Nr. 3504837
|
|
||||||||
|
N40FM-S010-PP1F
Material-Nr. 3504838
|
|
||||||||
|
N40FM-S020-PP1F
Material-Nr. 3504839
|
|
||||||||
|
N30FM-P020-PES5F
Material-Nr. 3504910
|
|
||||||||
|
N40FM-S030-PP1F
Material-Nr. 3505367
|
|
||||||||
|
N10FM-S050-PP1F
Material-Nr. 3505817
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Flexmicron Economy FM-E
Produktprospekt
DE
(0.3 MB)
Flexmicron Economy FM-E
Produktprospekt
EN
(0.3 MB)
Flexmicron Standard FM-S
Produktprospekt
DE
(0.28 MB)
Flexmicron Standard FM-S
Produktprospekt
EN
(0.31 MB)
FM-P Flexmicron Premium
Produktprospekt
DE
(0.4 MB)
FM-P Flexmicron Premium
Produktprospekt
EN
(0.31 MB)
Flexmicron Lacquer FM-L
Produktprospekt
DE
(0.72 MB)
Flexmicron Lacquer FM-L
Produktprospekt
EN
(0.74 MB)