Suchergebnisse für: „SpinOn“
16
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<table><tr><td>Wählen Sie aus unserem Sortiment die passende Patrone für Ihren Spin-On-Filter.</td></tr></table>
Modul
Die Spin-On Filter MF / MFD sind geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 300 l/min bei Druckstufen bis max. 8 bar.
Produktkategorie
Das HYDAC Längsverkettungssystem der Typenreihe ML ist eine Steuerung für ölhydraulische Anlagen, die sich aus einzelnen aneinandergereihten Standardmodulen zusammensetzt. An einem Grundmodul können verschiedene Funktionsmodule angeflanscht werden. Die ML Längsverkettung kann mittels verschiedener Grundmodule an HYDAC CA, CO1(S), DC1 und HP Aggregate angeflanscht werden bzw. mit Hilfe eines Rohranschlussmoduls an jede beliebige hydraulische Anlage gekoppelt werden. Aufgrund seiner Modulbauweise ermöglicht dieses System eine hohe Flexibilität und bietet individuelle Lösungen von Steuerungsaufgaben. Es besticht mit seinen kleinen Abmessungen und seiner hohen Leistungsdichte. Dieses System wird vorzugsweise zur Steuerung von kleinen Verbrauchern sowie für Druck- und Krafthalteaufgaben angewandt.
Produktkategorie
Bei unseren CO1 Kompaktaggregaten handelt es sich um kleine elektrohydraulische Versorgungseinheiten der Leistungsklasse 0,4 bis 3 kW für Drehstromspannungsversorgungen und zeichnen sich für ihren energieeffizienten Aussetz- und Kurzzeitbetrieb aus. Durch die Verwendung von speziellen Komponenten haben unsere Kompaktaggregate eine minimale Geräuschentwicklung. Perfekt geeignet sind die CO1-Aggregate für stationäre Anwendungen, wie z.B. zum Heben und Senken von Lasten oder für Spann- und Klemmfunktionen in Werkzeugmaschinen. Unsere CO1 Kompaktaggregate haben eine hohe Flexibilität im konstruktiven Aufbau indem unterschiedliche Hydrauliksteuerungen im zentralen Flansch durch flexible Bestückung mit Cartridge-Ventilen realisiert und die Steuerung durch anflanschen von Steuerblöcken oder Funktionsmodulen erweitern werden können.
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter