Suchergebnisse für: „Optimicron Diesel“
2
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<p>Die speziell für die Filtration von Diesel entwickelten Optimicron Diesel Filterelemente zeichnen sich durch eine sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität bei gleichzeitig niedrigem Druckverlust aus. Dadurch ergeben sich lange Standzeiten der Elemente.</p><p>Die Verwendung modernster Materialien sichert exzellente Abscheideraten bereits im Einmaldurchgang, und dies über die gesamte Lebensdauer des Filterelements. </p><p>Die Optimicron Diesel Elemente zur zweistufigen Entwässerung bestehen aus speziell entwickelten Materialien zum Koaleszieren und Separieren von Wasser aus Diesel. Sie ermöglichen eine sichere und effiziente Wasserabscheidung, auch bei geringen Wassermengen im Diesel.</p>
Produktkategorie
Die stationären LowViscosity Housings LVH sind für größere Volumenströme verfügbar. Diese werden eingesetzt während des Transports zwischen verschiedenen Lagerstätten, an Tankstellen, und damit am Übergang zum Motor.<br /><br /><p>Die LowViscosity Housing Filter LVH-F und Coalescer LVH-CD werden zur Filtration und Entwässerung von niedrigviskosen Flüssigkeiten eingesetzt.<br /> Ihr Einsatz erfolgt vor allem dort, wo hohe Schmutzmengen auftreten, die bereits im Einmaldurchgang entfernt werden müssen.<br /> Durch die eingesetzten Optimicron<sup>®</sup> Elemente wird dabei gewährleistet, dass sowohl die benötigte Reinheit, als auch eine hohe Standzeit erreicht wird.</p><p>Eine optimale Integration der Filter in der Neuanlagenprojektierung oder in bestehende Anlagen wird sowohl durch die verschiedenen Baugrößen, als auch die unterschiedlichen Bauweisen (vertikal oder horizontal) erreicht.<br /> Die Filter werden nach AD2000-Regelwerk oder ASME berechnet.</p>
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
HYDAC DieselProtection – Rundum-Schutz von der Raffinerie bis zum Motor Gestiegene Anforderungen durch Emissionsrichtlinien Strenge Emissionsgrenzwerte erhöhen die Anforderungen an Dieselkraftstoffe Mit der europaweiten Emissionsverordnung Stufe V g ...
Gemeinsam stellen wir uns den Herausforderungen der maritimen Industrie und Schifffahrt. Ob in extremen Offshore-Umgebungsbedingungen, explosionsgefährdeten Bereichen oder unter Wasser – HYDAC begleitet Anlagenhersteller, Werften und Reedereien beim ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter