Prozessfilter Leitungsfilter
HYDAC Prozess-Leitungsfilter ermöglichen eine effektive Abscheidung von Feststoffen aller Art. Eine Vielzahl von Bauformen und Filtermaterialien erlauben eine optimale Anpassung an die Filtrationsaufgabe und die vorhandenen Prozessbedingungen.
- Temperaturen bis 400 °C
- Drücke bis 1000 bar
- Filterfeinheiten von 1 µm (absolut) bis 10000 µm
- Durchflussmengen bis 3600 m3/h
- Skid- und Systemlösungen sowie kundenspezifische Sonderlösungen
Vorsprung durch Filtration:
- Qualitätsverbesserung des Mediums
- Gleichbleibend hohe Qualität
- Reduzierter Wartungsaufwand
- Senkung der Produktionskosten
- Verlängerung der Standzeiten
Brauchen Sie eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Wasserfiltration. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(7.25 MB)
Water Filtration. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(7.24 MB)
Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)
Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)
Filterfragebogen
Produktinformation
DE
(0.08 MB)
Filterfragebogen
Produktinformation
EN
(0.07 MB)