Suchergebnisse für: „Hydraulikaggregate“
3
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Plattenwärmetauscher mit Regelung<br />Das WTRE wird als Zwischenkreislauf zur Kühlung von Motorspindeln, Getrieben, Hydraulikaggregaten und Kühlschmierstoffen eingesetzt und in der Regel mit dem bestehenden Kälteaggregat kombiniert. Das Kühlmedium wird von der Pumpe des Kälteaggregats durch den Plattenwärmetauscher des WTRE zur Werkzeugmaschine gepumpt. Ist das vorhandene Werkskühlwasser kalt genug, wird der Kompressor nicht benötigt und bleibt auf Dauer abgeschaltet.<br />- Festwertregelung der Medientemperatur, optional kann auch die Temperatur des Betriebsmediums mit der Umgebungstemperatur (Luft- oder Maschinenbett-Temperatur) mitgeführt werden<br />- Hohe Genauigkeit des elektronischen Reglers<br />- Sinkende Betriebskosten durch Energieeinsparung<br />- Einfacher Umbau: kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig
Modul
<div><p>HYDAC Pumpenträgerplatten ermöglichen Montage und Demontage der kompletten Antriebseinheit außerhalb des Behälters</p></div><div><ul><li> Montage und Demontage der komplett montierten Antriebseinheit außerhalb des Behälters</li><li> erleichtert Reinigung und Wartung eines Hydraulikaggregates</li><li>die Druckleitungen werden durch die Pumpenträgerplatte geführt</li><li> Werkstoff Aluminium/NBR</li><li> lieferbar:<br /> Pumpenträgerplatten Größe 200 bis Größe 350<br /> Runde Dichtungen zwischen Pumpenträger und Platte Größe 140 bis Größe 660<br /> Ovale Dichtungen zwischen Platte und Behälterdeckel Größe 200 bis</li></ul></div>
Produktkategorie
<p>Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau.<br />Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau. Dabei sind die Einsatzfelder breit gefächert. Stationär vom Sondermaschinenbau über Brückenhebezylinder bis hin zu Sicherheitsbetätigungsfunktionen im Kraftwerk. Mobil von der Kran-Teleskopiereinheit bis zur Agraranwendung. Oftmals unter extremen Bedingungen, hohen Beanspruchungen sowie langen Standzeiten.</p><p>Wir stellen uns diesen Anforderungen und können auf umfangreiche Erfahrungen und einem breiten Produktprogramm aus Hydraulikzylindern HZ und Elektrozylindern HEZ zurückgreifen. Die kundenspezifischen Herausforderungen werden dabei unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz, Gewichtsoptimierung, Lebensdauer, Wartung sowie der gesamten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Systems berücksichtigt.</p><p>In der Kombination mit HYDAC Hydraulikaggregaten und KineSys Antriebslösungen sind wir in der Lage, komplette Systemlösungen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Sensorik integriert bzw. aufgebaut werden, die Informationen über Weg, Druck bzw. Kraft an die Steuerung liefern. In Verbindung mit der Steuerung und den jeweiligen Antriebssystem können die Zylinder gesteuert bzw. geregelt betrieben werden. Ein weltweiter Service rundet das umfangreiche Produktspektrum ab.</p><p>Hydraulikzylinder</p><p>Standardprogramm bis Durchmesser 1000 mm und bis zu 12 m Hub<br /> Hohe Kraftdichte, p< 1000 bar<br /> Hohe Dynamik<br /> Robuste Technik<br /> Mit Endlagendämpfung<br /> Mit adaptierbarer und intelligenter Ventiltechnik<br /> Andere Abmessungen auf Anfrage</p><p>Elektrozylinder</p><p>Standardprogramm: Verstellkraft bis 25 kN dynamisch, Hübe bis 2 m<br /> Kompakte Antriebseinheit<br /> Selbsthemmung möglich<br /> Hohe Umweltverträglichkeit<br /> Hohe Positioniergenauigkeit<br /></p>
17
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Beiträge zum Thema Unsere Hydraulikaggregate überwachen sich selbst und informieren die Maschinensteuerung bei Unregelmäßigkeiten. Ihr Nutzen: Die Instandhaltung wird planbar – die Maschinenverfügbarkeit steigt. Lesen Sie mehr über die Vorte ...
Mit der Breite des Programms und mit der Kompetenz in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service werden weltweit die verschiedensten Aufgabenstellungen für die Kunststoffmaschinenindustrie gelöst. Kunststoffmaschinen Komponenten, Systeme und Servi ...
Bei den vielfältigen Herausforderungen Ihrer Servopressen und mechanischen Pressen begleiten wir Sie mit unserem Know-how. Zuverlässig, innovativ, kundenspezifisch – HYDAC bietet Ihnen ein umfassendes Produkt- und Servicepaket mit individuellen Lösun ...
HYDAC ist seit Jahrzehnten etablierter Lieferant in der Bahnindustrie und spricht Ihre Sprache, wenn es um Produktlösungen geht, die alle bahnspezifischen Richtlinien erfüllen. Bahntechnik Die spezifischen Anforderungen und Normen/Richtlinien in dies ...
Weitere Magazinartikel entdecken Ächzendes Metall und knirschendes Glas: Schrottpaketierpressen bringen größte Kräfte auf. So wird auch aus dem stärksten Metallschrott ein kleiner, kompakter Würfel. Die hydraulische Vorrichtung ermöglicht eine signi ...
Weitere Magazinartikel entdecken Wenn Rest- und Abfallstoffe in die Materialkreisläufe zurückgeführt oder weiterverarbeitet werden, profitiert nicht nur unsere Umwelt. Mit Brikettierpressen können unterschiedlichste, in Produktionsprozessen anfallen ...
Über die Hälfte der Konsumenten achten beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Herstellung. HYDAC kennt die Marktanforderungen innerhalb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und unterschützt Sie mit innovativen Komp ...
Langfristig Energie einsparen dank der effizienten elektrohydraulischen Kompaktaggregate von HYDAC
Energieeffizienz Maximale Maschinenbetriebszeiten durch optimierte Systemarchitektur Mit dem Ziel Emissionen nachhaltig zu verringern, ist die Elekt ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter