Suchergebnisse für: „Hydraulikaggregate“
6
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
153.96715
142.57466
142.57466
Plattenwärmetauscher mit Regelung<br />Das WTRE wird als Zwischenkreislauf zur Kühlung von Motorspindeln, Getrieben, Hydraulikaggregaten und Kühlschmierstoffen eingesetzt und in der Regel mit dem bestehenden Kälteaggregat kombiniert. Das Kühlmedium wird von der Pumpe des Kälteaggregats durch den Plattenwärmetauscher des WTRE zur Werkzeugmaschine gepumpt. Ist das vorhandene Werkskühlwasser kalt genug, wird der Kompressor nicht benötigt und bleibt auf Dauer abgeschaltet.<br />- Festwertregelung der Medientemperatur, optional kann auch die Temperatur des Betriebsmediums mit der Umgebungstemperatur (Luft- oder Maschinenbett-Temperatur) mitgeführt werden<br />- Hohe Genauigkeit des elektronischen Reglers<br />- Sinkende Betriebskosten durch Energieeinsparung<br />- Einfacher Umbau: kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig
18
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Beiträge zum Thema Unsere Hydraulikaggregate überwachen sich selbst und informieren die Maschinensteuerung bei Unregelmäßigkeiten. Ihr Nutzen: Die Instandhaltung wird planbar – die Maschinenverfügbarkeit steigt. Lesen Sie mehr über die Vorte ...
Mit der Breite des Programms und mit der Kompetenz in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service werden weltweit die verschiedensten Aufgabenstellungen für die Kunststoffmaschinenindustrie gelöst. Kunststoffmaschinen Komponenten, Systeme und Servi ...
Bei den vielfältigen Herausforderungen Ihrer Servopressen und mechanischen Pressen begleiten wir Sie mit unserem Know-how. Zuverlässig, innovativ, kundenspezifisch – HYDAC bietet Ihnen ein umfassendes Produkt- und Servicepaket mit individuellen Lösun ...
HYDAC ist seit Jahrzehnten etablierter Lieferant in der Bahnindustrie und spricht Ihre Sprache, wenn es um Produktlösungen geht, die alle bahnspezifischen Richtlinien erfüllen. Bahntechnik Die spezifischen Anforderungen und Normen/Richtlinien in dies ...
Weitere Magazinartikel entdecken Ächzendes Metall und knirschendes Glas: Schrottpaketierpressen bringen größte Kräfte auf. So wird auch aus dem stärksten Metallschrott ein kleiner, kompakter Würfel. Die hydraulische Vorrichtung ermöglicht eine signi ...
Weitere Magazinartikel entdecken Wenn Rest- und Abfallstoffe in die Materialkreisläufe zurückgeführt oder weiterverarbeitet werden, profitiert nicht nur unsere Umwelt. Mit Brikettierpressen können unterschiedlichste, in Produktionsprozessen anfallen ...
Über die Hälfte der Konsumenten achten beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Herstellung. HYDAC kennt die Marktanforderungen innerhalb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und unterschützt Sie mit innovativen Komp ...
Langfristig Energie einsparen dank der effizienten elektrohydraulischen Kompaktaggregate von HYDAC
Energieeffizienz Maximale Maschinenbetriebszeiten durch optimierte Systemarchitektur Mit dem Ziel Emissionen nachhaltig zu verringern, ist die Elekt ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter