Suchergebnisse für: „Kühlsysteme“
14
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Effiziente Flüssigkeitskühlung via Umgebungsluft mit HYDAC Flüssigkeits-Luft-Kühlsystemen<ul><li class="li-square">Kompakte und leichte Bauweise mit dem Kunststofftankgehäuse</li><li class="li-square">Energieeffizient durch optimierte Antriebe und die direkte Abgabe der Wärme an die Umgebung</li><li class="li-square">Mit drehzahlgeregelten Lüftern, um die Temperatur des Betriebsmediums in einer festgelegten Differenz zur Umgebungstemperatur zu halten</li></ul>
Modul
<p>Wo bisher eine Vielzahl von Kühlsystemen kleinerer Kälteleistungen installiert wurden, sind wir heute in der Lage, dieses einfach und betriebssicher zu vereinheitlichen.<br /> Hierbei wird ein zentraler Kaltwassererzeuger installiert, welcher imstande ist, eine Vielzahl kleinerer Wasser-Wasser-Passivkühler mit kaltem Wasser zu versorgen.<br /> Das benötigte Kühlwasser, welches zum Wärmeaustausch am Verflüssiger der Kälteanlage notwendig ist, wird in der Regel von einem vorhandenen Hauswassernetz zur Verfügung gestellt. Sollte dieses nicht vorhanden sein, könnte diese Funktion auch von einem Rückkühler erbracht werden. Dieser steht üblicherweise im Freien und gibt die Energie an die Umgebung ab.</p>
Produktkategorie
<p>Mehr Sicherheit durch coole Systemlösungen.<br />Wärme, die durch interne Verluste in Hauptspindel, Antrieben, Schaltschränken, Kühlschmierstoffen und Hydraulik entstanden ist, kann durch Flüssigkeitskühlung sehr effektiv abgeführt werden.<br />Je nach Anforderung an Einbauraum, Geräuschentwicklung, Regelgenauigkeit oder Wartungsaufwand bietet HYDAC ein breites Produktprogramm an Kühlsystemen mit Luftkühlung, Wasserkühlung oder Kompressorkühlung für Ihre optimale Kühllösung.</p>
Produktkategorie
<table><tr><td>Effiziente Flüssigkeitskühlung mit dem vorhandenen Werkskühlwasser mit HYDAC Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystemen<br /> • Kühlung auch unter Umgebungstemperatur möglich<br /> • Geringe Wärmeabgabe an die Umgebung und geringe Geräuschemission<br /> • Einsatz als temperaturgeregelter Zwischenkreislauf möglich; so lassen sich Verunreinigungen und Korrosion in den Kühlkreisläufen vermeiden, die bei direkter Kühlung durch schlechte Kühlwasserqualität entstehen können<br /> • Mit thermostatisch oder elektronisch geregeltem Proportionalventil zur Einhaltung des geforderten Temperaturniveaus</td></tr></table>
20
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Die ständige Kontrolle der Temperatur bestimmt jeden Aspekt des täglichen Lebens: Überall dort, wo es um Bewegung und Energie geht, ist das Thermomanagement einer der Schlüssel zum Erfolg. Setzen Sie hierfür auf das HYDAC Thermomanagement Know-how – ...
Das Thema Klimaschutz stellt die Automotivbranche vor große Herausforderungen. Mit dem Wirtschaftszweig im Wandel und der sukzessiven Umstellung auf E-Mobilität steigt der Druck, die gesamte Wertschöpfungskette nachhaltiger zu gestalten. Im Mittelp ...
Weitere Magazinartikel entdecken Der Klimawandel verursacht weltweit immer mehr Hitzewellen mit schweren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. An diesen heißen Tagen haben es die Fertigungsunternehmen besonders schwer. Nicht nur, dass die Mi ...
Über die Hälfte der Konsumenten achten beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Herstellung. HYDAC kennt die Marktanforderungen innerhalb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und unterschützt Sie mit innovativen Komp ...
Mit der Breite des Programms und mit der Kompetenz in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service werden weltweit die verschiedensten Aufgabenstellungen für die Kunststoffmaschinenindustrie gelöst. Kunststoffmaschinen Komponenten, Systeme und Servi ...
HYDAC ist seit Jahrzehnten etablierter Lieferant in der Bahnindustrie und spricht Ihre Sprache, wenn es um Produktlösungen geht, die alle bahnspezifischen Richtlinien erfüllen. Bahntechnik Die spezifischen Anforderungen und Normen/Richtlinien in dies ...
Bedarfsgerechtes Thermomanagement steigert nachhaltig Effizienz und Lebensdauer Ihrer mobilen Maschine. Als Experte für Kühl- und Temperaturmanagement bietet Ihnen HYDAC ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen – sowohl für Diesel- und Hybridantriebe ...
Getrieben durch die Energiewende, bietet die Zukunft des Prüfstandsbaus viele neue Herausforderungen. Dies führt zu einer Zunahme der Komplexität von Testanforderungen. Gleichzeitig ist sowohl die Entwicklungs- als auch die Realisierungszeit ein wich ...
15
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
FWKS Flüssigkeits-Wasser- Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.13 MB)
FWKS Flüssigkeits-Wasser- Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.14 MB)
FLKS Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(8.27 MB)
FLKS Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(8.28 MB)
RFCS Flüssigkeits-Kühlsysteme Einschubkühler
Kühlsysteme
Kompressorkühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(11.72 MB)
RFCS Flüssigkeits-Kühlsysteme Einschubkühler
Kühlsysteme
Kompressorkühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(11.71 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Flüssigkeits-Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.8 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Flüssigkeits-Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.79 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.14 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.13 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(8.28 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(8.27 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Kühlsysteme
Kompressorkühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(11.71 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Kühlsysteme
Kompressorkühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(11.72 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.79 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.8 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter