Suchergebnisse für: „Flüssigkeit-Luft-Kühlsysteme FLKS“
2
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Effiziente Flüssigkeitskühlung via Umgebungsluft mit HYDAC Flüssigkeits-Luft-Kühlsystemen<ul><li class="li-square">Kompakte und leichte Bauweise mit dem Kunststofftankgehäuse</li><li class="li-square">Energieeffizient durch optimierte Antriebe und die direkte Abgabe der Wärme an die Umgebung</li><li class="li-square">Mit drehzahlgeregelten Lüftern, um die Temperatur des Betriebsmediums in einer festgelegten Differenz zur Umgebungstemperatur zu halten</li></ul>
Produktkategorie
<table><tr><td>Effiziente Flüssigkeitskühlung mit dem vorhandenen Werkskühlwasser mit HYDAC Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystemen<br /> • Kühlung auch unter Umgebungstemperatur möglich<br /> • Geringe Wärmeabgabe an die Umgebung und geringe Geräuschemission<br /> • Einsatz als temperaturgeregelter Zwischenkreislauf möglich; so lassen sich Verunreinigungen und Korrosion in den Kühlkreisläufen vermeiden, die bei direkter Kühlung durch schlechte Kühlwasserqualität entstehen können<br /> • Mit thermostatisch oder elektronisch geregeltem Proportionalventil zur Einhaltung des geforderten Temperaturniveaus</td></tr></table>
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Durch die Automatisierung soll die Produktivität von Werkzeugmaschinen bei gleichzeitiger Energie- und Kosteneffizienz gesteigert werden. Um den immer komplexeren Anforderungen von Kunden und Endanwendern gerecht zu werden, müssen Maschinenbauer auf ...
Über die Hälfte der Konsumenten achten beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Herstellung. HYDAC kennt die Marktanforderungen innerhalb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und unterschützt Sie mit innovativen Komp ...
2
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
FLKS Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(8.27 MB)
FLKS Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(8.28 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(8.28 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(8.27 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter