Schnellverschlusskupplungen
Schnellverschlusskupplungen
DruckenDrucken

Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige Schnellverschlusskupplung aus Stahl, Edelstahl, Messing oder Kunststoff für nahezu jeden Anwendungsfall.

Sehr robuste, schnelle und sichere Kopplung von fast alle flüssigen Medien. Auf Wunsch sind auch Sonderlösungen für Ihren Anwendungsfall realisierbar.

Varianten:

  • flachdichtend (leckagefrei), kegeldichtend oder kugeldichtend
  • mit oder ohne Rückschlagventil
  • Steck- oder Schraubkupplung
  • Schott-, Rohr-, Schlauch- oder Blockeinbindung
  • optional mit Staubkappe, Staubstecker
  • optional mit zusätzlicher Druckentlastung (Kuppeln unter Restdruck)

Lieferbare Werkstoffe:

  • Stahl verzinkt / Zink-Nickel
  • Edelstahl 1.4571
  • Messing
  • Kunststoff

Dichtungen wahlweise aus:

  • NBR
  • FKM (Viton)
  • EPDM
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website