Elektrohydraulisches Lenken
Moderne Fahrzeuge haben zunehmend höhere Lasten zu bewältigen. Zudem wird bei mehrachsigen Fahrzeugen mehr Flexibilität und Wendigkeit gefordert. Hier greift die aktive elektrohydraulische Zusatzlenkung. Über die bestehende Hauptlenkung werden zusätzliche Achsen entsprechend der fahrzeugspezifischen Lenkstrategie mitgelenkt.
Es sind keine mechanischen Verbindungen zwischen den Lenkachsen erforderlich. Durch die integrierte Sicherheitsfunktion, die alle Betriebszustände der Lenkung überwacht, werden Systemfehler erkannt und die entsprechenden Sicherheitsreaktionen eingeleitet. Über eine Diagnoseschnittstelle können die erkannten Fehler zum Service ausgelesen werden.
Vorteile
- Parametrierung passend zum jeweiligen Fahrzeug
- Weniger Reifenverschleiß
- Hohe Fahrstabilität durch optimale Seitenkräfte
- Maximale Wendigkeit durch gegensinniges oder gleichsinniges Lenken
- Heckausschwenkminimierung
- Anpassung an das Einsatzprofil der Fahrzeuges
Brauchen Sie eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.