KUNDENSPEZIFISCHE ZENTRALHYDRAULIK

Zentralhydraulik für jede Applikation In der Zentralhydraulik werden diverse hydraulische Funktionen für die Anwendung des Kunden in einem Gehäuse zusammengefasst. Die Zusammenfassung von komplexen Funktionen in einem Gehäuse, optimal abgestimmt auf den verfügbaren Bauraum, mit Möglichkeit optional weitere Funktionen anzuflanschen, ist ein großer Vorteil dieser Lösung. Kundenspezifische Zentralhydraulikblöcke werden meist aus Formguss mit Kernen gegossen und von uns komplett bestückt und geprüft geliefert. Die Zentralhydraulik ersetzt mehrere Ventilgehäuse mit vielen Verschraubungen, Rohrleitungen und Schläuchen. Hier werden Fehlerquellen verringert und Leckagestellen vermieden. Außerdem kann der Montageaufwand deutlich reduziert werden. Durch optimierte Kanalführung und dadurch niedrige Druckabfälle kann die Energieeffizienz des Gesamtsystems verbessert werden. Insgesamt stellt die Zentralhydraulik die wirtschaftlichste Lösung für die jeweilige Applikation dar. Vorteile:
  • Optimaler Bauraum
  • Optimale Form
  • Optimale Energieeffizienz
  • Reduzierung der Leckagestellen
  • Kosten optimiert
  • Alles aus einer Hand
Das Konzept der Zentralhydraulik ist branchenübergreifend anwendbar.
Zur Anfrageliste hinzufügen