Suchergebnisse für: „Mobilkomponenten“
17
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
<div>Die MobileFiltration Unit MFU 15 dient als portables Serviceaggregat zum Befüllen von Hydrauliksystemen, Spülen kleiner Hydraulikanlagen sowie zu deren Abreinigung im Nebenstrom. Sowohl partikuläre Feststoffverschmutzung als auch freies Wasser können über die Filterelemente entfernt werden. Optional kann die MFU 15 mit einem ContaminationSensor CS 1000 ausgestattet werden. Er ermöglicht die gleichzeitige Überwachung der Feststoffverschmutzung im Öl. Die Ausgabe der Reinheitsklasse erfolgt dabei nach ISO, SAE oder NAS.</div><div><ul><li> Verbesserte Komponenten- und Systemfilterstandzeit</li><li> Erhöhung derÖlstandzeit</li><li> Höhere Maschinenverfügbarkeit</li><li> EinfacheBedienung</li><li> KompakteBauweise</li><li> integrierter Trockenlaufschutz</li></ul></div>
Modul
<table><tr><td>Der Rücklauffilter RFM zum Tankanbau ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 2600 l/min bei Druckstufen bis max. 10 bar.</td></tr></table>
Modul
Der Hochdruckleitungsfilter HFM ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 140 l/min bei Druckstufen bis max. 400 bar.
Modul
Der Mitteldruckleitungsfilter MFM ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 100 l/min bei Druckstufen bis max. 280 bar.
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter