Suchergebnisse für: „RMS 202“
3
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<p>Unsere Open-Center-Wegeventile arbeiten hauptsächlich mit Konstantpumpen. Die Wegeventile RS160, RS220, RSQ240 und DX-6 sind auch mit Verstellpumpen kompatibel.<br /><br /> Die Betätigungsarten reichen von Handhebel-, Bowdenzug-, hydraulischen, pneumatischen, elektrohydraulischen oder elektronischen Ansteuerungen. Kolbenpositionsanzeigen sind optional erhältlich. Darüber hinaus gibt es optimierte Hauptsteuerkolben für unterschiedliche Anwendungen.</p><p>Die Wegeventile werden mit Fokus auf hohe Präzision, Feinsteuerung und Energieeffizienz entwickelt. Durch den flexiblen Aufbau und die kompakte Bauweise eignen sich die Ventile für eine Vielzahl von Anwendungen</p>
Produktkategorie
Selbstreinigender automatischer Rückspülfilter für geringe Volumenströme<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten (Kühlschmierstoffe, Wasser)</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 25 bis 1000 µm</li><li class="libreak">Durchflussmengen bis 385 l/min</li><li class="libreak">Konische Filterelemente sorgen für mehr Effizienz</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Kompaktes Design</li><li class="libreak">Vollautomatische Funktion</li><li class="libreak">Betriebsfertige Einheit</li><li class="libreak">Maximale Ausnutzung der Filterfläche</li><li class="libreak">Möglichkeit zum Remote-Monitoring mit Smartphone oder Tablet</li><li class="libreak">Selbstdiagnose, Systemdiagnose, Process Monitoring</li><li class="libreak">Bidirektionale Kommunikation der Komponentenaktivität</li><li class="libreak">Offene Konnektivität zu allen gängigen Kundenschnittstellen (1x Ethernet, Variable Flanschstellungen 1x Seriell RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Produktkategorie
<div><p>Den unterschiedlichen Anforderungen an die Maschinenbedienung und -überwachung wird HYDAC durch eine breite Palette an Visualisierungslösungen gerecht.</p></div><div><ul><li>Viele verschiedene Display-Lösungen (vom Einfachdisplay bis hin zu transreflektiven Farbdisplays)</li><li> Diverse Displaygrößen und Formate</li><li> Ausführungen mit festen Funktionstasten sowie mit und ohne Touchscreen verfügbar</li><li> Anschluss mehrerer Kameras möglich</li><li> Diverse Kommunikationsschnittstellen: Ethernet; CAN; RS232; LIN</li><li> Programmierbar mit CoDeSys<sup>®</sup> oder C/C++</li><li>Zur Programmier-Unterstüzung stehen umfangreiche Software-Bibliotheken zur Verfügung</li><li> Erweiterungspaket für Tele-Service</li></ul></div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
1
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
RMS 202 FRONTLADERVENTIL csm PIC0000000000000010000983897 0001 c9eeb980c1
Produktfoto visual
(66 KB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter