LX-6 LOAD-SENSING VENTIL

Unsere Load-Sensing Wegeventile arbeiten mit vorgeschalteten Druckwaagen für Systeme mit Konstant- und Verstellpumpen. Bis zu zehn Funktionen können - solange der angeforderte Volumenstrom nicht den max. Pumpenvolumenstrom übersteigt -unabhängig voneinander gesteuert werden.

Die Betätigungsarten reichen von Handhebel über hydraulisch, elektrohydraulisch bis hin zu elektronischen Steuereinheiten. Ebenfalls sind Schaltstellenüberwachungssensoren erhältlich. Zudem sind optimierte Hauptsteuerkolben für unterschiedliche Anwendungen vorhanden.

Die Wegeventilewurden mit dem Fokus auf eine hohe Präzision, Feinsteuerung und Energieeffizienz entwickelt. Aufgrund der flexiblen Struktur und des kompakten Designs sind die Wegeventile für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Nennvolumenstrom - Arbeitsdruck

HX-1      bis zu 70 l/min – 250 bar
LX-3       bis zu 100 l/min – 350 bar
LX-6       bis zu 180 l/min – 350 bar

Zur Anfrageliste hinzufügen