Das modulare Steuerblocksystem HX1 von HYDAC für die Arbeitshydraulik in mobilen Arbeitsmaschinen. Load Sensing fähig - closed Center.
Pmax = 250 bar
Qmax = 120 l/min (Eingang)
Der Leistungsbereich reicht bei Modulen mit proportionalen Schieberachsen bis 35 l/min, bei schwarzweißen Schieberachsen bis 70 l/min.
Das System basiert auf zuverlässiger Ventiltechnik von HYDAC und ist abgestimmt auf die Anforderungen der Mobilbranche: kompakt, ausbaufähig, gewichtsminimiert und servicefreundlich.
Maschinenentwicklungszeiten bei den Herstellern mobiler Arbeitsmaschinen werden immer kürzer. Ebenfalls die Zeitspanne zwischen Projektstart und Produktionsbeginn. Hier ist dieses System ein optimales Entwicklungstool: der Fahrzeughersteller definiert eine Basismaschine, die mit verschiedenen Optionen erweitert werden kann. Genau nach diesem Schema wird ein Basis-Steuerblocksystem ausgewählt und die optionalen Module festgelegt. Eine kurze Lieferzeit und die Flexibilität, die es erlaubt, auf einfachste Art und Weise Optionen zu jedem Zeitpunkt zu integrieren, sichern einen schnellen und erfolgreichen Projektstart.