Die Betätigungsarten reichen von Handhebel über hydraulisch, elektrohydraulisch bis hin zu elektronischen Steuereinheiten. Ebenfalls sind Schaltstellenüberwachungssensoren erhältlich. Zudem sind optimierte Hauptsteuerkolben für unterschiedliche Anwendungen vorhanden.
Die Wegeventile wurden mit dem Fokus auf eine hohe Präzision, Feinsteuerung und Energieeffizienz entwickelt. Aufgrund der flexiblen Struktur und des kompakten Designs sind die Wegeventile für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Nennvolumenstrom - Arbeitsdruck
HX-1 bis zu 70 l/min – 250 bar
LX-3 bis zu 100 l/min – 350 bar
LX-6 bis zu 180 l/min – 350 bar