Suchergebnisse für: „HX1“
915
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
Das smarte Kompaktaggregat CO1S dient zur Druckversorgung ölhydraulischer Anlagen im Kurzzeit- und Aussetzbetrieb (S2, S3). Es überzeugt mit hoher Leistungsdichte und kleinen Abmessungen. Die Speicherladefunktion ermöglicht langes Aufrechterhalten des benötigten Systemdrucks bei ausgeschalteter Antriebseinheit. Eine permanente Zustandsüberwachung des Aggregats wird durch integrierte smarte Sensoren erreicht. Via IO-Link Kommunikation findet der permanente Datenaustausch zwischen dem Aggregat und der Maschinensteuerung statt - ob Zustandsüberwachung, Meldungen beim Verlassen der zulässigen Betriebsparameter oder automatisierbare Speicher-Schließdruckmessung für p0-Beurteilung. Das CO1S ist der Schlüssel zur Kommunikation mit Ihrer Maschine und ein wichtiger Baustein im Total Predictive Maintenance (TPM).
Produktkategorie
Selbstreinigender automatischer Rückspülfilter für geringe Volumenströme<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten (Kühlschmierstoffe, Wasser)</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 25 bis 1000 µm</li><li class="libreak">Durchflussmengen bis 385 l/min</li><li class="libreak">Konische Filterelemente sorgen für mehr Effizienz</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Kompaktes Design</li><li class="libreak">Vollautomatische Funktion</li><li class="libreak">Betriebsfertige Einheit</li><li class="libreak">Maximale Ausnutzung der Filterfläche</li><li class="libreak">Möglichkeit zum Remote-Monitoring mit Smartphone oder Tablet</li><li class="libreak">Selbstdiagnose, Systemdiagnose, Process Monitoring</li><li class="libreak">Bidirektionale Kommunikation der Komponentenaktivität</li><li class="libreak">Offene Konnektivität zu allen gängigen Kundenschnittstellen (1x Ethernet, Variable Flanschstellungen 1x Seriell RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Produktkategorie
Zur Partikelabscheidung aus trockenen Gasen<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Umschaltbarer Doppelfilter aus Edelstahl</li><li class="libreak">Double Block and Bleed Variante für Anwendungen mit hohen Drücken oder gefährlichen Gasen</li><li class="libreak">Low-Pressure Variante für Anwendungen mit niedrigen Drücken erhältlich</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Druckverlustoptimierte Konstruktion</li><li class="libreak">Sichere Abscheidung von partikulären Verschmutzungen bis 0,1 µm</li><li class="libreak">Kompakte Bauweise</li><li class="libreak">Doppelabdichtungskonzept für gefährliche Gase</li><li class="libreak">Schweißnahtlose Konstruktion, daher beste Beständigkeit gegen Korrosion (H2S)</li><li class="libreak">Kein Druckabfall beim Umschaltvorgang</li><li class="libreak">Einfacher Filterelementwechsel</li><li class="libreak">Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Filterelemente</li><li class="libreak">Keine Querschnittsverengung (insbesondere Umschaltarmatur und Filterelement)</li><li class="libreak">Keine geschweißten Teile</li></ul>
Produktkategorie
<div><p>Ob Schiffsbau oder Werkzeugmaschine, Mobilkran oder Stahlwerk, Maschinenbau oder Off-Shore, EX-Schutz- oder Laboranwendungen oder auch Anwendungen für das Medium Wasserstoff. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet den passenden Druckmessumformer für Ihre Anwendung.</p></div><div><p>Bauserie</p><ul><li>HDA 4000, für Mobil- und Stationärhydraulik, unterschiedliche Schnittstellen (CAN, HART),<br /> je nach Ausführung<br /> für explosionsgefährdete Umgebungen mit ATEX-, CSA-, IECEx-Zulassung,<br /> für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 3),<br /> mit frontbündiger Membran,<br /> für Schiffbau und Offshore mit Zulassung von:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 für das Medium Wasserstoff</li><li>HDA 4800, äußerst präzise, für Stahl- und Walzwerke, Laboranwendungen, Prüfstände</li><li>HDA 7000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich mit knapp bemessenem Einbauraum,<br /> - kompakte Bauform<br /> - optional CANopen-fähig<br /> - optional mit frontbündiger Membran</li><li>HDA 8000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich<br /> - mit ECE-Typgenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr<br /> - optional für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 2) bzw. DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, für Serieneinsatz in extrem kleinem Bauraum<br /> - kleine, kompakte Bauform<br /> - robust<br /> - optional CANopen / SAE J1939<br /> - optional mit IO-Link Schnittstelle<br /> - optional "smart"<br /> </li></ul><p>Technologie</p><ul><li> Dickschicht-DMS auf Keramikmembran (Niederdruckbereich)</li><li> Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran (Nieder- und Hochdruckbereich)</li></ul><p> Standard-Druckbereiche </p><p> Zwischen 0 .. 1 und 0 .. 600 / 2000 bar Relativdruck, je nach Ausführung</p><ul><li>Bis 2,5 bar Absolutdruck</li><li> Abgleich auch in PSI und MPa</li><li>Andere Druckbereiche oder Sonderabgleiche auf Anfrage</li></ul></div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
2
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
HX1 Load-Sensing Wegeventil
Mobilventile
Load-Sensing Wegeventile
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(4.16 MB)
HX1 Load-Sensing Wegeventil
Mobilventile
Load-Sensing Wegeventile
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(4.23 MB)
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobilventile
Load-Sensing Wegeventile
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(4.23 MB)
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobilventile
Load-Sensing Wegeventile
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(4.16 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter