Wegeventile mit 1 bis 10 Sektionen und 3/8“, 3/4“ oder 1/2" Standardanschlüssen, bei Nennvolumenströmen von 10 bis zu 180 l/min und Arbeitsdrücken bis zu 350 bar. Die Betätigungsarten reichen von Handhebel, über Bowdenzug, hydraulisch, elektrohydraulisch oder pneumatische Ansteuerungen. Ebenfalls sind Kolbenpositionsanzeigern in unserem Mobilventilprogramm erhältlich.