INNENZAHNRADPUMPEN

Unsere Innenzahnradpumpen zeichnen sich durch extrem niedrige Geräuschwerte, geringe Pulsation und eine sehr großen Drehzahbereich aus. Erhältlich sind die Innenzahnradpumpen in verschiedenen Baugrößen und Druckstufen von 3,8cm³/U bis 250cm³/U bis max. Nenndruck 330bar. HYDAC-Innenzahnradpumpen sind auch als Mehrfachpumpen erhältlich.
Zur Anfrageliste hinzufügen