PGI 102

High Pressure Series PGI102 Innenzahnradpumpen, Hochdruckbereich
Wesentliche Kenngrößen:
  • In den Baugrößen 2, 3 und 6 verfügbar
  • 3,8cm³/U - 250 cm³/U
  • Nenndruck bis 330 bar, Maximaldruck bis 350bar
  • Drehzahl bis 4000 U/min
  •  Auch als Mehrfachpumpe verfügbar
Zur Anfrageliste hinzufügen