High Pressure Series PGI102
Innenzahnradpumpen, Hochdruckbereich
Wesentliche Kenngrößen:
- In den Baugrößen 2, 3 und 6 verfügbar
- 3,8cm³/U - 250 cm³/U
- Nenndruck bis 330 bar, Maximaldruck bis 350bar
- Drehzahl bis 4000 U/min
- Auch als Mehrfachpumpe verfügbar