Medium Pressure Series PGI100 / PGI101 / PGI103
Innenzahnradpumpen, Mitteldruckbereich
Wesentliche Kenngrößen:
- In den Baugrößen 2, 3, 5 und 6 verfügbar
- 5,4cm³/U - 100 cm³/U
- Nenndruck bis 250 bar, Maximaldruck bis 320bar
- Drehzahl bis 4000 U/min
- Auch als Mehrfachpumpe verfügbar