Druckmessumformer
Ob Schiffsbau oder Werkzeugmaschine, Mobilkran oder Stahlwerk, Maschinenbau oder Off-Shore, EX-Schutz- oder Laboranwendungen oder auch Anwendungen für das Medium Wasserstoff. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet den passenden Druckmessumformer für Ihre Anwendung.
Bauserie
- HDA 4000, für Mobil- und Stationärhydraulik, unterschiedliche Schnittstellen (CAN, HART),
je nach Ausführung
für explosionsgefährdete Umgebungen mit ATEX-, CSA-, IECEx-Zulassung,
für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 3),
mit frontbündiger Membran,
für Schiffbau und Offshore mit Zulassung von:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 für das Medium Wasserstoff
- HDA 4800, äußerst präzise, für Stahl- und Walzwerke, Laboranwendungen, Prüfstände
- HDA 7000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich mit knapp bemessenem Einbauraum,
- kompakte Bauform
- optional CANopen-fähig
- optional mit frontbündiger Membran - HDA 8000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich
- mit ECE-Typgenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr
- optional für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 2) bzw. DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, für Serieneinsatz in extrem kleinem Bauraum
- kleine, kompakte Bauform
- robust
- optional CANopen / SAE J1939
- optional mit IO-Link Schnittstelle
- optional "smart"
Technologie
- Dickschicht-DMS auf Keramikmembran (Niederdruckbereich)
- Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran (Nieder- und Hochdruckbereich)
Standard-Druckbereiche
Zwischen 0 .. 1 und 0 .. 600 / 2000 bar Relativdruck, je nach Ausführung
- Bis 2,5 bar Absolutdruck
- Abgleich auch in PSI und MPa
- Andere Druckbereiche oder Sonderabgleiche auf Anfrage
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(17.07 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktprospekt
EN
(22.21 MB)