Niveausensoren
Niveausensoren
DruckenDrucken

Niveausensoren

In der Industrie werden Füllstandssensoren für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen benötigt. Eingesetzt werden vorwiegend Sensoren, die kapazitiv, magnetostriktiv oder ultraschallbasierend arbeiten.
Für jedes der Messprinzipien hat HYDAC ELECTRONIC Niveausensoren im Programm.
Elektronische Niveauschalter erfassen den Füllstand und geben entsprechend der Voreinstellung ein oder mehrere Schaltsignale aus. Optional kann der Füllstand zusätzlich permanent als Analogsignal (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) ausgegeben werden.  
Bauserie
  • ENS 3000 (kapazitiver Stabsensor)
  • HNS 500 (Ultraschall-Sensor)
  • HNT 1000
  • HNS 3000
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website

HYDAC.COM verwendet Cookies für eine bestmögliche Nutzererfahrung. Durch die Nutzung unserer Internetseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern.

Sollten Sie die Verwendung der Cookies ablehnen, so wird die Funktionalität der Internetseite beeinträchtigt.. <Rechtliche Hinweise>

Akzeptieren Ablehnen