Niveausensoren

Niveausensoren

In der Industrie werden Füllstandssensoren für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen benötigt. Eingesetzt werden vorwiegend Sensoren, die kapazitiv, magnetostriktiv oder ultraschallbasierend arbeiten.
Für jedes der Messprinzipien hat HYDAC ELECTRONIC Niveausensoren im Programm.
Elektronische Niveauschalter erfassen den Füllstand und geben entsprechend der Voreinstellung ein oder mehrere Schaltsignale aus. Optional kann der Füllstand zusätzlich permanent als Analogsignal (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) ausgegeben werden.  
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen