Suchergebnisse für: „AS 3000“
3
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<p>Der Aquasensor AS 3000 mit integrierter Digitalanzeige dient zur Online-Detektion von Wasser in Ölen, insbesondere als Sensor zur Zustandsüberwachung (Condition Monitoring).</p><p>Das Gerät bietet 2 Schaltausgänge und ein umschaltbares Analogausgangssignal (4 … 20 mA bzw. 0 … 10 V). Der AS 3000 erfasst den Wasser-Sättigungsgrad und die Temperatur des Fluides und gibt diese Werte als Analog- bzw. Schaltsignal aus. Auf dem Display werden die aktuellen Messwerte angezeigt. Alle Einstellungen, die der AS 3000 bietet, sind in 2 übersichtlichen Menüs zusammengefasst. Folgende Parameter können eingestellt werden:</p><p>Der AS 3000 ermöglicht somit eine kontinuierliche Überwachung von Hydraulik- und Schmierölen - präzise, permanent und online.</p><ul><li><p>4-stellige Digitalanzeige</p></li><li><p>Optimal ausrichtbar durch Drehbarkeit in zwei Achsen</p></li><li><p>Zuverlässig durch robuste Bauweise</p></li><li><p>Keine Kalibrierung auf verschiedene Ölsorten erforderlich</p></li><li><p>Druckbeständigkeit auch bei Pulsationen</p></li><li><p>Großer Fluidtemperaturbereich</p></li><li><p>Individuelle Konfigurierung</p></li><li><p>Einfache Handhabung durch Tastenprogrammierung</p></li><li><p>Frühzeitiges Erkennen von Wasserproblemen, dadurch Vermeidung von Störungen und unnötigen Betriebsunterbrechungen.</p></li></ul>
Produktkategorie
<p>Selbstreinigender automatischer Rückspülfilter mit bewährter Technik und vertikalem Filtereintritt</p><p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten (Kühlschmierstoffe, Wasser)</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 200 bis 3000 µm</li><li class="libreak">Durchflussmengen bis zu 4200 m<sup>3</sup>/h</li><li class="libreak">Konische Filterelemente sorgen für mehr Effizienz</li><li class="libreak">Vertikaler Filtereintritt</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Vollautomatische Funktion</li><li class="libreak">Betriebsfertige Einheit</li><li class="libreak">Maximale Ausnutzung der Filterfläche</li><li class="libreak">Isokinetisches Filtrieren und Rückspülen</li></ul>
Produktkategorie
Der Bodyguard für hohe Anforderungen - Leitungsfilter bis zu 3000 m<sup>3/</sup>h<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Mehrplätziges Filtergehäuse für bis zu 21 Filterelemente</li><li class="libreak">Kontinuierliche Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Flüssigkeiten wie z.B.:<br /> - Wasser<br /> - Kühlschmierstoffe<br /> - Waschmedien<br /> - Bearbeitungsöle<br /> - Scrubber Water</li><li class="libreak">Hochwertige Processmicron<sup>®</sup> Filterelemente aus Polyester oder Polypropylen</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 1 µm bis zu 90 µm</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Sehr große Filterfläche pro Filterelement</li><li class="libreak">Komfortable Deckelschwenkvorrichtung</li><li class="libreak">Wesentlich besseres Handling als handelsübliche Einwegfilterelemente</li><li class="libreak">Schutz der Reinseite während des Filterelementwechsels durch fest installiertes Stützrohr</li><li class="libreak">Modularer Aufbau ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Anwendung</li><li class="libreak">Niedrige Druckverluste aufgrund großer Querschnitte und Filterflächen</li><li class="libreak">Niedrige Wartungszeiten</li><li class="libreak">Hohe Schmutzaufnahmekapazität</li><li class="libreak">Hohe Medienverträglichkeit</li><li class="libreak">Vollständig veraschbar</li></ul>
1
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
Softwareprodukte, Gerätetreiber und Anleitungen Treiber & Software FluidMonitoring Software FluMoS light Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermögl ...
8
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
AS 3000 AquaSensor
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(237 KB)
AS 3000 AquaSensor
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(888 KB)
AS 3000 AquaSensor
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(888 KB)
AS 3000 AquaSensor
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(237 KB)
AS3000 AquaSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(572 KB)
AS3000 AquaSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(538 KB)
AS3000 AquaSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(538 KB)
AS3000 AquaSensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(572 KB)
AquaSensor AS 3000 with IO-Link Interface
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(846 KB)
AquaSensor AS 3000 with IO-Link Interface
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(821 KB)
AquaSensor AS 3000 mit IO-Link Schnittstelle
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(821 KB)
AquaSensor AS 3000 mit IO-Link Schnittstelle
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(846 KB)
BUW669885-00001-BA_AS 3000_D_E_2014-01-21
Betriebs-/Wartungsanleitung
(1.7 MB)
BUW670006-00001-BA_AS 3000 IO-Link_D_E_2022-07-14_670006
Betriebs-/Wartungsanleitung
(3.62 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter