Volumenstromsensoren
Zur Erfassung des Volumenstromes in Maschinen und Anlagen bietet HYDAC ELECTRONIC diverse Volumenstrom-Messumformer und Durchfluss-Schalter an.
Die Volumenstrom-Messumformer der Serie EVS 3000 arbeiten nach dem Turbinenprinzip (Erfassen der Drehzahl eines sich im Medienstrom drehenden Flügelrades). Je nach Ausführung sind zusätzliche Anschlussöffnungen für Druck- und/oder Temperaturmessumformer vorhanden. Die Durchflusswächter / Durchflussmessumformer der Serie HFS 2000 / HFT 2000 basieren auf einem lageunabhängigen Schwebekörper-Messprinzip. Elektronische Volumenstrom-Messumformer für allgemeine Anwendungen:
- EVS 3100 (für Öle / viskose Medien)
- EVS 3110 (für wasserbasierende Medien)
- HFT 2100 (für Öle / viskose Medien)
Elektromechanische Durchflussschalter für allgemeine Anwendungen:
- HFS 2100 (für Öle / viskose Medien)
- HFS 2500 (für Wasser / wasserbasierende Medien)
- HFS 250 (für Wasser / wasserbasierende Kühlschmierstoffe)
Elektronische Volumenstrom-Messumformer für Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen:
- HFT 3100 (druckfeste Kapselung)
- HFT 3110 (eigensichere Ausführung)
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen