Telematik & Konnektivität

Telematik & Konnektivität

Kommunikation hört nicht an der mechanischen Grenze eines Fahrzeugs auf. Um moderne, serviceorientierte Dienste anbieten zu können, muss eine Verbindung mit der Außenwelt hergestellt werden. Kommunikation zwischen Fahrzeugen ist hierbei genauso wichtig wie die Fähigkeit, Informationen mit einer Zentrale auszutauschen.
Zur maschineninternen und -externen Kommunikation von digitalen Daten steht eine Produktplatte mit entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen