Ventile
Ventile
DruckenDrucken

 

Ventile

 

HYDAC blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Ventiltechnik zurück. Durch die permanente Erweiterung der einzelnen Ventilbauarten entstand im Laufe der Jahre ein äußerst umfangreiches und vollständiges Produktprogramm, das fast alle Möglichkeiten der Gestaltung von hydraulischen Systemen – stationär oder mobil - ermöglicht. Ob Wegeschieber-, Wegesitz-, Druck-, Strom- oder Sperrventile als Einschraub-, Einsteck-, Plattenaufbau-, Zwischenplatten und Rohrleitungsventil – wir haben das passende Ventil für Ihr System.

HYDAC VENTILE – FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE VENTIL

HYDAC ist durch hohe fachliche Kompetenz und ein modulares Baukastensystem auch bei kundenspezifischen Anforderungen stets ein zuverlässiger Ansprechpartner. HYDAC bietet Ihnen dabei ganzheitliche Betreuung und weltweite Kompetenz vor Ort.


HYDAC VENTILE – IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

● breites Produktprogramm (fulliner bei Cartidge-Ventilen) und hohe Flexibilität  auf Kundenwünsche einzugehen durch Baukastensystem

● äußerst hohe Fertigungstiefe - Spulen, Polrohre und Ventilmontage aus eigener Hand

● großes Know-How durch jahrzehntelange Erfahrung in der Ventiltechnik

● kundenspezifische Ventile speziell für die jeweilige Anwendung

● hohe Qualität und starke Performance

● hohe Funktionszuverlässigkeit und Standfestigkeit

● lange Lebensdauer bei maximalen Leistungswerten

● einfache Integration in Systeme / Steuerblöcke

HYDAC, der weltweit anerkannte Partner für Innovationen und erfolgreiche Systemlösungen

Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website